ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーボールレンチセット(セミロング) トリプルハンドル付

通常単価(税別)
7,0126,591
税込単価
7,7137,250
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・曲げ部分を熱間曲げ加工をすることで強度を高めています・ボールポイントでありながら、先端形状を...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 単品・セット区分
    セット品
  • JANコード
    4951908003050
  • トラスココード
    257-0244
  • セット内容(mm)
    1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、ハンドル
  • セット内容(本)
    9
  • 質量(g)
    505.000
  • 材質1
    特殊クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
  • 付属品
    トリプルハンドル、ホルダ

ご注意

  • 本来の用途以外に使用しないでください。
  • 使用時には必ず保護具を着用してください。
  • ネジの回転が止まってから、なお45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、作業者の保護具が必要です。

型番:

SB-2300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SB-2300の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
単品・セット区分
セット品
JANコード
4951908003050
トラスココード
257-0244
セット内容(mm)
1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、ハンドル
セット内容(本)
9
質量(g)
505.000
材質1
特殊クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
付属品
トリプルハンドル、ホルダ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SB-2300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0126,591
( 7,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲げ部分を熱間曲げ加工をすることで強度を高めています
・ボールポイントでありながら、先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています
・コンパクトで携帯性に優れ、工具箱への収まりも良く、保管しやすいです
・狭いところで取り回しのしやすいトリプルハンドルがセットになっています
【用途】
・六角穴付きボルトの締結や取り外しに
【材質】
・特殊クロムバナジウム鋼(SNCM20V)

ご注意

  • 本来の用途以外に使用しないでください。
  • 使用時には必ず保護具を着用してください。
  • ネジの回転が止まってから、なお45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、作業者の保護具が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーボールレンチセット(セミロング) トリプルハンドル付の型番SB-2300のページです。 型番SB-2300に関する仕様情報を記載しております。
スーパーボールレンチセット(セミロング) トリプルハンドル付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーボールレンチセット(セミロング) トリプルハンドル付
ボールポイントレンチ(セミロング)延長パイプ付
"スーパーボールレンチセット"(補強ハンドル付)
ハーフボール六角棒レンチセット(セミロング)
六角棒レンチ ステンレス製テーパーヘッド(セミロング)
マジックリング付Tハンドル六角レンチ
メーカーワイズワイズWISE(若穂囲製作所)トラスコ中山エイトWIHA
通常価格7,0126,8548,4747,7738,401 -2,032
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目〜1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチT形
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプ
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品単品
JANコード49519080030504951908008574----
トラスココード257-0244349-5044----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト