ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボールポイントレンチ(セミロング)延長パイプ付【9個入り】

通常単価(税別)
6,8546,447
税込単価
7,5397,092
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・延長パイプ(トリプルハンドル付)を使う事で強いトルクをかけた本締めが可能です・ボールポイント...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 単品・セット区分
    セット品
  • JANコード
    4951908008574
  • トラスココード
    349-5044
  • セット内容(mm)
    1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、ハンドル
  • セット内容(本)
    9
  • 質量(g)
    510.000
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼(パーカー仕上げ)
  • カラー
    黒金

ご注意

  • 本来の用途以外に使用しないでください。

型番:

WLB-2300-BG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (9個入り)

WLB-2300-BGの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
単品・セット区分
セット品
JANコード
4951908008574
トラスココード
349-5044
セット内容(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、ハンドル
セット内容(本)
9
質量(g)
510.000
材質1
クロムバナジウム鋼(パーカー仕上げ)
カラー
黒金

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WLB-2300-BG
最小発注数量
1パック

9個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8546,447
( 7,092 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・延長パイプ(トリプルハンドル付)を使う事で強いトルクをかけた本締めが可能です
・ボールポイントタイプなので狭い場所などでも斜めに差し込んで回す事が可能です
・特殊先端形状のボールポイントなので、ボールポイントでの本締めも可能です
・締め付けや緩め作業も効率的に行うことができ、作業時間の短縮を実現します
・携帯性と機能性を両立したセミロングタイプの9本組です
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け・取り外しに
・空調工事や、工場機器の取付、機械メンテナンスなど。六角ネジの締め付け、取り外しに
【材質】
・クロムバナジウム鋼

ご注意

  • 本来の用途以外に使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイントレンチ(セミロング)延長パイプ付の型番WLB-2300-BGのページです。 型番WLB-2300-BGに関する仕様情報を記載しております。
ボールポイントレンチ(セミロング)延長パイプ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイントレンチ(セミロング)延長パイプ付
スーパーボールレンチセット(セミロング) トリプルハンドル付
ハーフボール六角棒レンチセット(セミロング)
六角棒レンチ ステンレス製テーパーヘッド(セミロング)
ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)
ボール付ロング六角棒レンチセット(インチ)
メーカーワイズワイズトラスコ中山エイトPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格6,8547,0127,7738,401 -1,653 -12,197 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品単品セット品
JANコード49519080085744951908003050----
トラスココード349-5044257-0244----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト