ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

自動車補修専用スプレーガン(重力式)

型番:

KIWAMI-1-13B4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KIWAMI-1-13B4の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
[スプレーガン本体] スプレーガン本体
供給方式
重力
接続種類(空気)
G1/4
接続種類(塗料)
G1/4
ノズル口径【区分】(mm)
~2
パターン幅【区分】(mm)
~250
液体噴出量【区分】(mℓ/min)
~200
吹付空気圧力【区分】(MPa)
~0.2
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~200
本体材質
アルミダイカスト
吹付距離(mm)
200
ノズル口径詳細(mm)
1.3
パターン幅詳細(mm)
250
液体噴出量詳細(mℓ/min)
140
吹付空気圧力詳細(MPa)
0.2
空気使用量詳細(ℓ/min)
160
トラスココード
194-8577
所要圧縮機(kW)
1.5~2.2
霧化段階
高微粒
質量(g)
290
材質1
接液部:ステンレス
JANコード
4538995119804

型番リスト

表示件数
型番
KIWAMI-1-13B4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,32422,577
( 24,835 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズです。
・塗料特性を最大限に発揮させ、高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウエットコート」を実現しています。
・新たにモデルチェンジしたWIDER1のスペックを継承し、'kiwamiを単独ブランドとして独立しました。
【用途】
・自動車補修用。
【材質】
・本体:アルミダイカスト
・接液部:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動車補修専用スプレーガン(重力式)の型番KIWAMI-1-13B4のページです。 型番KIWAMI-1-13B4に関する仕様情報を記載しております。
自動車補修専用スプレーガン(重力式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動車補修専用スプレーガン(重力式)
エアースプレーガン重力式
スプレーガン&カップセット吸上式
小形低圧スプレーガン WIDER1L-2-G
自動車補修専用スプレーガン 圧送式・吸上式兼用 KIWAMI
自動車補修専用スプレーガンカップ付セット 極み(重力式) W-50タイプ
メーカーアネスト岩田H&HH&Hアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格23,3249,2269,22630,28823,66326,050
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガン本体スプレーガン本体カップ付きセット品
供給方式重力重力式吸上式重力圧送式/吸上式重力
接続種類(空気)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
接続種類(塗料)G1/4--G1/4G1/4-
ノズル口径【区分】(mm)~2~2~2~2~2~2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト