ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ポータブルパワーステーション535

通常単価(税別)
44,943
税込単価
49,437
通常出荷日:1日目

【特長】・約6倍長寿命なバッテリー:安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中...

詳細を確認

型番:

A1751512
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A1751512の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
その他
コンセント個数
4
商品タイプ
その他
定格出力(W)(W)
500
最大出力(W)(W)
750
容量(wh)
512
幅(mm)
292
奥行(mm)
251
高さ(mm)
188
USB
USB-A×3口、USB-C×1口
充電方式
ACアダプタ (120W) / USB充電器 (60W) / ソーラーパネル (120W) / 車のシガーソケット
100%満充電までの最短時間(h)
約3.4
セット内容
ACアダプタ、ケーブル内蔵カーチャージャー、取扱説明書、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A1751512
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,943
( 49,437 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約6倍長寿命なバッテリー:安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高品質なセルを採用し、一般的なポータブル電源の約6倍の長寿命バッテリーを実現 (充放電サイクル3,000回後も初期容量の80%以上を維持) 。
・4つの純正弦波ACポート:AC出力ポートは純正弦波を採用し、ご家庭のコンセントと同じように電気毛布やミニ冷蔵庫、扇風機、テレビ、照明など、幅広い家電を長時間にわたってご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルパワーステーション535の型番A1751512のページです。 型番A1751512に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルパワーステーション535のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルパワーステーション535
ポータブル電源 Solix C1000 Portable Power Station
DC-ACインバーターEA812JA-12B
DC-ACインバーターEA812JA-14B、EA812JA-14C
ポータブル電源 DELTAシリーズ
ポータブル電源 パワーバンク1000 LPE-R1000L
メーカーANKERANKERエスコエスコECOFLOW日動工業
通常価格44,943105,9868,74629,225 -225,932236,806
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
対応電圧(V)その他その他その他その他その他単相100V
コンセント個数463364
商品タイプその他その他変圧器(トランス)変圧器(トランス)その他変圧器(トランス)
定格出力(W)(W)5001500----
最大出力(W)(W)750-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト