ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

新型プレスキャスター 固定

型番:

PMR-200UWBINJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PMR-200UWBINJの仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式固定
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
200.1~250
取付け高さ H(mm)
250
許容荷重【範囲選択】(daN)
320.01~485.00
車輪径【範囲選択】(mm)
160.1~250
車輪径 D(φ)
200
車輪材質
[ウレタン] ウレタン
ストッパ
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
112
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
60~64.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
63
取付穴種類
丸穴
取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm)
11.5
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
400
車輪幅(mm)
200
プレート長さ(mm)
151
プレート幅(mm)
102
トラスココード
175-8239
質量(g)
3230.000
表面処理
金具:三価ユニクロ仕上
車輪材質詳細
ウレタン(B入)
JANコード
4589856902158
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PMR-200UWBINJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,663
( 7,329 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました
・交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます
【用途】
・重量物を軽く動かしたい台車に
【材質】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上
・車輪:ウレタン(B入)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新型プレスキャスター 固定の型番PMR-200UWBINJのページです。 型番PMR-200UWBINJに関する仕様情報を記載しております。
新型プレスキャスター 固定のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新型プレスキャスター 固定
プレート式キャスター(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ)
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定
プレート式キャスター 固定車 耐摩耗ゴム車輪
プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)固定ストッパー付
鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)固定
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスタートラスコ中山ユーエイキャスターユーエイキャスターSAMSONG
通常価格6,6635,547 -10,74312,36412,01416,541
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式固定 / 緩衝器付プレート式固定プレート式固定
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)200.1~250170.1~200250.1~200.1~250200.1~250170.1~200
取付け高さ H(mm)250198257246~236250198
許容荷重【範囲選択】(daN)320.01~485.00220.01~320.00320.01~485.00140.01~220.00320.01~485.00750.01~

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト