17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製作業用踏台 階段片手すり天場三方付タイプ

通常単価(税別)
109,134294,515
税込単価
120,047323,967
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・作業用踏台と階段片手すり天板三方付きのセットになります。・支柱枠・布枠はアルマイト仕上、天板...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    150
  • 材質1
    アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 50 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

トラスココード

質量(g)

天板寸法(mm)

(mm)

踏ざん踏面幅(mm)

設置寸法(奥行)

(mm)

設置寸法(間口)

(mm)

段数

(段)

踏面タイプ

段高(mm)

最小発注数量
0.5
552-0110
21700
1000×400
200
629
1020
2
標準タイプ
250
1個
0.6
551-5671
22900
1000×400
200
629
1020
2
標準タイプ
300
1個
0.7
551-7319
23100
1000×400
200
629
1020
2
標準タイプ
350
1個
0.6
552-0066
16700
500×400
250
679
520
2
標準タイプ
250
1個
0.6
551-4164
17000
500×400
300
729
520
2
標準タイプ
300
1個
0.5
551-7325
16200
500×400
200
629
520
2
標準タイプ
250
1個
0.6
552-0394
16200
500×400
200
629
520
2
標準タイプ
300
1個
0.7
552-0122
17100
500×400
200
629
520
2
標準タイプ
350
1個
0.5
551-7245
17200
600×400
200
629
620
2
標準タイプ
250
1個
0.6
551-5710
17200
600×400
200
629
620
2
標準タイプ
300
1個
0.7
551-7316
17400
600×400
200
629
620
2
標準タイプ
350
1個
0.5
551-5739
20700
800×400
200
629
820
2
標準タイプ
250
1個
0.6
552-0149
20600
800×400
200
629
820
2
標準タイプ
300
1個
0.7
551-7254
20900
800×400
200
629
820
2
標準タイプ
350
1個
0.9
551-5660
27600
1000×400
200
832
1020
3
標準タイプ
300
1個
0.75
551-5673
27200
1000×400
200
832
1020
3
標準タイプ
250
1個
0.9
551-5648
21500
600×400
250
932
620
3
標準タイプ
250
1個
0.9
551-7288
22200
600×400
300
1032
620
3
標準タイプ
300
1個
0.75
552-0078
20200
600×400
200
832
620
3
標準タイプ
250
1個
0.9
551-5684
20600
600×400
200
832
620
3
標準タイプ
300
1個
0.75
551-7323
24400
800×400
200
832
820
3
標準タイプ
250
1個
0.9
551-7298
24800
800×400
200
832
820
3
標準タイプ
300
1個
1
551-5717
32400
1000×400
200
1035
1020
4
標準タイプ
250
1個
1.2
552-0154
33100
1000×400
200
1035
1020
4
標準タイプ
300
1個
1
551-5723
23800
600×400
200
1035
620
4
標準タイプ
250
1個
1.2
552-0076
24500
600×400
200
1035
620
4
標準タイプ
300
1個
1.2
552-0391
25800
600×400
250
1185
620
4
標準タイプ
300
1個
1.2
551-7326
26500
600×400
300
1335
620
4
標準タイプ
300
1個
1
551-5733
29100
800×400
200
1035
820
4
標準タイプ
250
1個
1.2
552-0409
29800
800×400
200
1035
820
4
標準タイプ
300
1個
1.5
552-0051
37900
1000×400
200
1238
1020
5
標準タイプ
300
1個
1.25
551-5678
37000
1000×400
200
1238
1020
5
標準タイプ
250
1個
0.5
552-0417
17600
500×400
200
629
520
2
縞板タイプ
250
1個
0.6
551-5668
17600
500×400
200
629
520
2
縞板タイプ
300
1個
0.7
551-5729
17800
500×400
200
629
520
2
縞板タイプ
350
1個
0.6
552-0138
18800
600×400
200
629
620
2
縞板タイプ
300
1個
0.75
552-0158
22300
600×400
200
832
620
3
縞板タイプ
250
1個
0.9
551-7285
22700
600×400
200
832
620
3
縞板タイプ
300
1個
1
551-7305
26500
600×400
200
1035
620
4
縞板タイプ
250
1個
1.2
551-5719
27200
600×400
200
1035
620
4
縞板タイプ
300
1個
0.5
552-0111
17600
500×400
200
629
520
2
グレーチングタイプ
250
1個
0.6
551-5749
17600
500×400
200
629
520
2
グレーチングタイプ
300
1個
0.7
551-5677
17800
500×400
200
629
520
2
グレーチングタイプ
350
1個
0.6
552-0124
18800
600×400
200
629
620
2
グレーチングタイプ
300
1個
0.75
552-0121
22200
600×400
200
832
620
3
グレーチングタイプ
250
1個
0.9
551-5644
22600
600×400
200
832
620
3
グレーチングタイプ
300
1個
1
551-7241
26300
600×400
200
1035
620
4
グレーチングタイプ
250
1個
1.2
551-7332
27000
600×400
200
1035
620
4
グレーチングタイプ
300
1個
1.5
551-7239
42400
1000×400
200
1238
1020
5
グレーチングタイプ
300
1個
1.25
551-5737
41500
1000×400
200
1238
1020
5
グレーチングタイプ
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,698
( 143,768 )
4日目
132,679
( 145,947 )
1日目
127,594
( 140,353 )
1日目
112,771
( 124,048 )
1日目
114,741
( 126,215 )
1日目
109,134
( 120,047 )
4日目
109,694
( 120,663 )
4日目
110,918
( 122,010 )
4日目
113,976
( 125,374 )
4日目
115,413
( 126,954 )
4日目
116,354
( 127,989 )
1日目
122,020
( 134,222 )
1日目
126,790
( 139,469 )
1日目
124,439
( 136,883 )
4日目
145,867
( 160,454 )
1日目
142,906
( 157,197 )
1日目
135,301
( 148,831 )
1日目
140,916
( 155,008 )
4日目
129,802
( 142,782 )
4日目
130,503
( 143,553 )
4日目
135,626
( 149,189 )
1日目
138,224
( 152,046 )
1日目
181,427
( 199,570 )
1日目
188,821
( 207,703 )
1日目
167,787
( 184,566 )
4日目
171,462
( 188,608 )
4日目
177,000
( 194,700 )
1日目
183,992
( 202,391 )
1日目
173,465
( 190,812 )
1日目
181,318
( 199,450 )
1日目
215,265
( 236,792 )
4日目
213,032
( 234,335 )
4日目
110,201
( 121,221 )
4日目
111,486
( 122,635 )
4日目
112,177
( 123,395 )
4日目
118,562
( 130,418 )
4日目
132,877
( 146,165 )
4日目
135,563
( 149,119 )
1日目
170,077
( 187,085 )
4日目
172,693
( 189,962 )
1日目
129,933
( 142,926 )
4日目
126,746
( 139,421 )
4日目
130,810
( 143,891 )
4日目
133,260
( 146,586 )
4日目
153,835
( 169,219 )
1日目
158,313
( 174,144 )
1日目
180,158
( 198,174 )
1日目
188,011
( 206,812 )
1日目
294,515
( 323,967 )
1日目
284,855
( 313,341 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業用踏台と階段片手すり天板三方付きのセットになります。
・支柱枠・布枠はアルマイト仕上、天板・踏板・手すりは生地材です。
・手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
・手すりは左右どちらも取付可能です。
【用途】
・工場、倉庫内での作業に。
【材質】
・アルミ合金
【セット内容】
・踏台4段+階段片手すり天板三方手すり高さ900、1100mm兼用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製作業用踏台 階段片手すり天場三方付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製作業用踏台 階段片手すり天場三方付タイプ
アルミ製作業用踏台 天場三方手すり付タイプ
連結式グレーチング仕様アルミステップ
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(2段タイプ)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.2m)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格109,134-98,487 -43,49219,78438,00722,249
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目8日目1日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)150150100808080
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金床板:アルミ縞板床板:アルミ縞板床板:アルミ縞板
よく一緒に購入される商品

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト