ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

メッシュハイバックチェア VIENTO 肘なしタイプ MCH-BK

通常単価(税別)
30,20625,191
税込単価
33,22727,710
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ロッキング時に身体の動きに合わせ、背部・座部が連動して動きます・背部はポリエステル製のメッシ...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

MCH-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCH-BKの仕様・寸法情報

種類
肘なし
トラスココード
160-7599
JANコード
4989999022964
質量(g)
15000
材質1
背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地
材質2
脚部:エンプラ樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター
材質3
肘部:樹脂成型品
座高(mm)(mm)
405~480
座奥行(mm)
580
座幅(mm)
490
ブラック
ランバーサポート
座上下昇降機能
ガス調節式
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MCH-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,20625,191
( 27,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッキング時に身体の動きに合わせ、背部・座部が連動して動きます
・背部はポリエステル製のメッシュ素材のため、通気性があり快適に過ごせます
・座部はモールドウレタンによる立体的な成型で身体にフィットしやすい形状になっています
【材質】
・背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地
・脚部:エンプラ樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター
・肘部:樹脂成型品

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュハイバックチェア VIENTO 肘なしタイプ MCH-BKの型番MCH-BKのページです。 型番MCH-BKに関する仕様情報を記載しております。
メッシュハイバックチェア VIENTO 肘なしタイプ MCH-BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュハイバックチェア VIENTO 肘なしタイプ MCH-BK
導電性作業チェア(背もたれ付き)
作業用チェア
疲労軽減クッション 丸型
オフィスチェア VIENTO専用肘
オフィスチェア ロータイプ用専用肘
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格30,20642,24320,1296,6007,2605,571
通常出荷日1日目9日目9日目1日目1日目7日目
種類肘なし肘なし肘なしその他--
トラスココード160-7599258-0820256-4500160-6695160-7604258-0830
JANコード498999902296445504142229884550414234622498999902239149899990220634550414222971
質量(g)150007700.06200.0420.0002200.01400.0
材質1背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地座・背部:ポリウレタン座部:ポリエチレン(PE)成型ブローポリエステル、ウレタンフォーム樹脂成型品樹脂形成品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト