ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

疲労軽減クッション 丸型

通常単価(税別)
6,600
税込単価
7,260
通常出荷日:1日目

【特長】・タマゴ型のウレタンフォームが点で身体を支えるため、体圧をバランスよく分散し、身体への負担を少...

詳細を確認
  • 本製品は洗濯できません。

型番:

TIPR35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TIPR35の仕様・寸法情報

種類
その他
トラスココード
160-6695
JANコード
4989999022391
質量(g)
420.000
材質1
ポリエステル、ウレタンフォーム
奥行(mm)
350
間口(mm)
350
高さ(mm)
50
ネイビー
仕様
丸型

型番リスト

表示件数
型番
TIPR35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,600
( 7,260 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タマゴ型のウレタンフォームが点で身体を支えるため、体圧をバランスよく分散し、身体への負担を少なくします
・くぼみの部分で空気の流れを作り、ムレ防止の効果があります
【材質】
・ポリエステル、ウレタンフォーム

ご注意

  • 本製品は洗濯できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

疲労軽減クッション 丸型の型番TIPR35のページです。 型番TIPR35に関する仕様情報を記載しております。
疲労軽減クッション 丸型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
疲労軽減クッション 丸型
メッシュハイバックチェア VIENTO 肘なしタイプ MCH-BK
導電性作業チェア(背もたれ付き)
作業用チェア
作業用チェア サドル型 ガス調整式 WCS-380
作業用チェア サドル型 角度調整機能付 WCS-570
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,60030,20642,24320,12916,45432,197
通常出荷日1日目1日目9日目9日目1日目1日目
種類その他肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし
トラスココード160-6695160-7599258-0820256-4500818-5225818-5226
JANコード498999902239149899990229644550414222988455041423462249899994687934989999468809
質量(g)420.000150007700.06200.048008900
材質1ポリエステル、ウレタンフォーム背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地座・背部:ポリウレタン座部:ポリエチレン(PE)成型ブロー座部:ウレタン、ポリ塩化ビニル(PVC)レザー座部:ウレタン、ポリ塩化ビニル(PVC)レザー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト