17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

体圧分散オフィスチェア 布・ビニールレザー張り 肘無

通常単価(税別)
16,298
税込単価
17,928
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・座面に体圧分散のウレタンを採用し、長時間にわたるデスクワークによるお尻の痛みや不快感を軽減し...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

張地

最小発注数量
207-4526
4989999673210
ブラック
布張り
1個
207-4531
4989999673203
ネイビー
布張り
1個
207-4529
4989999673241
ブラック
ビニールレザー張り
1個
207-4530
4989999673227
ネイビー
ビニールレザー張り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,298
( 17,928 )
1日目
16,298
( 17,928 )
4日目
16,298
( 17,928 )
4日目
16,298
( 17,928 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面に体圧分散のウレタンを採用し、長時間にわたるデスクワークによるお尻の痛みや不快感を軽減します
・幅1000mmのデスクに対応するコンパクトなオフィスチェアです
【用途】
・事務所やオフィスに
【材質】
・背:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座:PP樹脂成型品・モールドウレタン、脚:強化樹脂成型品、肘部:PP樹脂成型品

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

体圧分散オフィスチェア 布・ビニールレザー張り 肘無のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
体圧分散オフィスチェア 布・ビニールレザー張り 肘無
体圧分散オフィスチェア 肘付
オフィスチェア ロータイプ
メッシュハイバックチェア VIENTO 肘なしタイプ MCH-BK
メッシュハイバックチェア VIENTO 肘付タイプ MCH-Aシリーズ
キャスター付チェア DE6013Kシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格16,29821,16018,33325,19227,848 -43,126
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目2日目〜19日目
種類肘なし肘あり肘なし肘なし肘あり肘なし
質量(g)970011100.010000.01500017200.07500.0
材質1背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム背部:モールドウレタン背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地張地:ポリエステル100%
材質2座:PP樹脂成型品、モールドウレタン座:PP樹脂成型品、モールドウレタン脚部:エンプラ樹脂成型品脚部:エンプラ樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター脚部:エンプラ樹脂成型品、ナイロン双輪キャスターベース:アルミニウム(ブラック塗装)
材質3脚:強化樹脂成型品脚:強化樹脂成型品キャスター:ナイロン肘部:樹脂成型品肘部:樹脂成型品キャスター:ナイロン樹脂
よく一緒に購入される商品

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト