17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

製図用チェア TDシリーズ

通常単価(税別)
38,14340,714特別価格
税込単価
41,95744,785特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・スムーズな上下で製図用に最適です【材質】・脚部:スチール(クロムメッキ)、ゴムキャスター・座...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

JANコード

背もたれ

最小発注数量
195-4335
8200.0
4560120391199
なし
1個
195-4336
9100.0
4560120391205
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,14330,533
( 33,586 )
1日目
40,71432,591
( 35,850 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スムーズな上下で製図用に最適です
【材質】
・脚部:スチール(クロムメッキ)、ゴムキャスター
・座部:ウレタン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

製図用チェア TDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
製図用チェア TDシリーズ
TD-2型 作業用チェア
製図用チェアネジ式 TL型
溶接用チェア
作業用チェア ビニールレザー
作業用チェア ゴム固定脚 ブラック
メーカーノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツ
通常価格38,143-12,26621,13420,53619,47625,064
通常出荷日1日目1日目1日目10日目1日目1日目
種類丸型・円型丸型・円型肘なし丸型・円型丸型・円型丸型・円型
材質1脚部:スチール(クロムメッキ)、ゴムキャスター座部:スチール+ウレタン(TD-2)・ポリプロピレン(TD-3)背部・座部:ウレタン座:木材座部:ウレタン座部:ウレタン
材質2座部:ウレタン脚部:スチール脚部:スチール、ゴムキャスター脚部:スチール塗装脚脚部:スチール(クロムメッキ)脚部:スチール(クロムメッキ)
座高(mm)500~680400~520530~630385~495470~640470~640
座幅(mm)380330400330375375

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト