17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

介錯ロープ 333KR5

通常単価(税別)
8,175
税込単価
8,993
通常出荷日:1日目

【特長】・ロープ先端で地切り高さ30cmが確認できます・フック手前より1m間隔にて色付けしているので、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (m)
    5
  • JANコード
    4582165296031
  • トラスココード
    137-3693
  • 質量(g)
    1100.0
  • 材質1
    ポリエステル
  • 径(mm)
    12
  • 赤・黄・緑・白

型番:

333KR5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

333KR5の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(m)
5
JANコード
4582165296031
トラスココード
137-3693
質量(g)
1100.0
材質1
ポリエステル
径(mm)
12
赤・黄・緑・白

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
333KR5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,175
( 8,993 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープ先端で地切り高さ30cmが確認できます
・フック手前より1m間隔にて色付けしているので、吊り荷との距離感が一目で測れます
【用途】
・クレーンなどで荷あげや荷おろしを行う場合に、吊り荷を安定させるためと引き寄せるために使用します
・荷からの距離を測るための目印に
・現場での安全・安心のためご活用ください
【材質】
・ポリエステル
【付属品】
・片側フック付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

介錯ロープ 333KR5の型番333KR5のページです。 型番333KR5に関する仕様情報を記載しております。
介錯ロープ 333KR5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
介錯ロープ 333KR5
ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形)
補強筒(マルチスリング用) 両端アイ形/マルチスリング用
補強筒(マルチスリング用) エンドレス形/マルチスリング用(シングルタイプ)
ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm
大洋 インカ リフティングスリング JIS 3E-300×15M
メーカー大洋製器工業シライシライシライトラスコ中山大洋製器工業
通常価格8,1759,2001,361 -1,010 -10,277 -104,823
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜8日目
商品タイプその他ベルトスリング補強筒補強筒ベルトスリングベルトスリング
全長(m)520.50.5-15
JANコード4582165296031-----
トラスココード137-3693----851-7947
質量(g)1100.0----23940.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト