ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンドカッター職人芸DXリム フランジ付(乾式)

通常単価(税別)
5,103
税込単価
5,613
通常出荷日:1日目

【特長】・コーナーカットが可能なエコノミータイプのダイヤモンドカッターです。・コーナーカット、キワ切り...

詳細を確認
  • 安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。

型番:

RC-DXF4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RC-DXF4の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
外径(mm)
105
刃厚(mm)
2
内径(mm)
M10
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
JANコード
4936091006897
トラスココード
373-4971
最高使用回転数(rpm)
14500
質量(g)
190.000
チップ高さ(mm)
8
材質1
台金:工具鋼
材質2
チップ:ダイヤ砥粒他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RC-DXF4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,103
( 5,613 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナーカットが可能なエコノミータイプのダイヤモンドカッターです。
・コーナーカット、キワ切りができます。
【用途】
・鉄筋(10mm)入りコンクリート、みかげ石、硬質コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:ダイヤ砥粒他

ご注意

  • 安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター職人芸DXリム フランジ付(乾式)の型番RC-DXF4のページです。 型番RC-DXF4に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドカッター職人芸DXリム フランジ付(乾式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッター職人芸DXリム フランジ付(乾式)
ダイヤモンドホイール Uカッター(乾式)/Uカッターライト(乾式)
ダイヤモンドホイール Vカッター(乾式)/Vカッターライト(乾式)
コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)
メーカー三京ダイヤモンド工業ロブテックスロブテックスモトユキロブテックス三京ダイヤモンド工業
通常価格5,10318,905 -16,826 -3,26530,52235,005
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目9日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / レンガ / 石材コンクリート・アスファルト
外径(mm)105105108105355472
刃厚(mm)210101.83.23.2
内径(mm)M10202022.2330.527
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式湿式

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト