ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

枠付重量車C-2400-105(平型)

通常単価(税別)
8,4537,432
税込単価
9,2988,175
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。【用途】・フロア用。【材質】・枠...

詳細を確認
  • 許容荷重は垂直方向においての参考値です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

C-2400-105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-2400-105の仕様・寸法情報

車材質
鋳鉄
枠材質
スチール
種類
重量戸車
車輪形状
平型
車輪材質
金属
車輪径(Φ)
105
許容荷重(daN)
294
許容荷重(kgf)
300
車輪幅(mm)
27
取付ピッチX(mm)
110
取付穴径P(mm)
15×11
取付高H(mm)
120
取付座B(mm)
38
取付座A(mm)
140
JANコード
4531588003962
質量(g)
1840
トラスココード
119-9218
材質詳細(車輪)
ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
表面処理
枠:クロメートメッキ仕上げ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-2400-105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,4537,432
( 8,175 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
【用途】
・フロア用。
【材質】
・枠:スチール
・枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ
・車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)

ご注意

  • 許容荷重は垂直方向においての参考値です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

枠付重量車C-2400-105(平型)の型番C-2400-105のページです。 型番C-2400-105に関する仕様情報を記載しております。
枠付重量車C-2400-105(平型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
枠付重量車C-2400-105(平型)
枠付重量車C-2350-105(コ型)
枠付重量車(V型) C-1000
枠無重量車(平型) C-2500
枠付重量車C-2000シリーズ(V型)
枠無重量車(平型) C-1500
メーカーMARCONMARCON丸喜金属本社丸喜金属本社MARCON丸喜金属本社
通常価格8,4539,6643,869 -3,582 -5,500 -4,028 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜15日目1日目〜在庫品1日目〜
車材質鋳鉄鋳鉄ダグタイル鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
枠材質スチールスチールスチールなしスチールなし
種類重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車
車輪形状平型H型V型平型V型平型
車輪材質金属金属金属金属金属金属

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト