ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

炭酸用調整器 YR-507F-11-CO2

通常単価(税別)
36,763
税込単価
40,439
通常出荷日:1日目

【特長】・炭酸ガス25l流量計付です・ヒーター内蔵タイプのため、電源100Vが必要です【用途】・炭酸ガ...

詳細を確認

型番:

YR-507F-11-CO2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YR-507F-11-CO2の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
適用流体
ガス
最大流量(NL/min)
25(CO2値)
JANコード
4560125820113
トラスココード
126-7612
質量(g)
1300
1次側使用圧力(Mpa)
2~15
適合流体詳細
炭酸ガス
2次側使用圧力(MPa)
0.2
電源(V)
AC100

型番リスト

表示件数
型番
YR-507F-11-CO2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,763
( 40,439 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・炭酸ガス25l流量計付です
・ヒーター内蔵タイプのため、電源100Vが必要です
【用途】
・炭酸ガス用調整器

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

炭酸用調整器 YR-507F-11-CO2の型番YR-507F-11-CO2のページです。 型番YR-507F-11-CO2に関する仕様情報を記載しております。
炭酸用調整器 YR-507F-11-CO2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
炭酸用調整器 YR-507F-11-CO2
分析機用圧力調整器 NPR-1B-R-11N01-2210-F
窒素ガス用調整器 YR-5062-R-1101-2221
アセチレン調整器SSジュニア SSJ-AC
汎用超小型調整器 YR-85
R-11用ナイロンパッキン
メーカーヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業阪口製作所
通常価格36,76345,39686,01915,48917,681228
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス溶接器アクセサリー
適用流体ガスガス窒素アセチレンアルゴンアルゴン
最大流量(NL/min)25(CO2値)-----
JANコード4560125820113456012582934545601258201444560125821035--
トラスココード126-7612434-4847126-7663281-6075126-7604-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト