ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライン用塗料 油性ハードラインC-500 容量20kg

通常単価(税別)
16,714
税込単価
18,385
通常出荷日:4日目

【特長】・超速乾のパーキングライン塗料です・最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です・耐久性、...

詳細を確認
  • 商品用途
    路面用
  • ホワイト
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    油性
  • JANコード
    4971544121031
  • トラスココード
    206-6859
  • 塗り重ね可能時間
    30分(23℃)
  • 容量(kg)
    20
  • 塗り重ね回数
    2
  • 塗布面積([[M2]])
    15cm幅で190~270m
  • 質量(g)
    21000.0
  • 材質1
    アルキド樹脂
  • タイプ
    油性変性アルキッド
  • 乾燥時間
    15分(23℃)

ご注意

  • この塗料は業務用です。
  • 有識者もしくは、本塗料の塗装経験者以外の方はご使用にならないでください。
  • ハードラインC-500は、通常無希釈で塗装してください。
  • 夏期炎天下などでの施工の場合、塗料中の溶剤の揮発が速いため、作業性が劣ることがあります。
  • この場合、揮発した溶剤を補う為、塗料用シンナーAを最小限(10%以下)加えて充分撹拌し塗装してください。

型番:

00001-12103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00001-12103の仕様・寸法情報

商品用途
路面用
ホワイト
商品タイプ
塗料(缶)
仕様
油性
JANコード
4971544121031
トラスココード
206-6859
塗り重ね可能時間
30分(23℃)
容量(kg)
20
塗り重ね回数
2
塗布面積([[M2]])
15cm幅で190~270m
質量(g)
21000.0
材質1
アルキド樹脂
タイプ
油性変性アルキッド
乾燥時間
15分(23℃)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
00001-12103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,714
( 18,385 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超速乾のパーキングライン塗料です
・最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です
・耐久性、作業性が良い
・車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます
・別売りの「ハードライン専用反射ビーズ」を使用すると夜間反射性が良くなります
【用途】
・駐車場(パーキング)、工場構内の通行区分、道路(私道)や倉庫・商店などの線引き・ライン引きに
【材質】
・アルキド樹脂

ご注意

  • この塗料は業務用です。
  • 有識者もしくは、本塗料の塗装経験者以外の方はご使用にならないでください。
  • ハードラインC-500は、通常無希釈で塗装してください。
  • 夏期炎天下などでの施工の場合、塗料中の溶剤の揮発が速いため、作業性が劣ることがあります。
  • この場合、揮発した溶剤を補う為、塗料用シンナーAを最小限(10%以下)加えて充分撹拌し塗装してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライン用塗料 油性ハードラインC-500 容量20kgの型番00001-12103のページです。 型番00001-12103に関する仕様情報を記載しております。
ライン用塗料 油性ハードラインC-500 容量20kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライン用塗料 油性ハードラインC-500 容量20kg
道路線引き用塗料
線消しスプレー コンクリートフロア用塗料
木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)
ライン用塗料 水性ハードライン 容量16kg
水性路面標示用塗料
メーカーアトムハウスペイントアサヒペンサンデーペイントアサヒペンアトムハウスペイントシントーファミリー
通常価格16,71431,2472,56612,26315,195 -7,014 -
通常出荷日4日目9日目1日目1日目1日目1日目
商品用途路面用路面用路面用建物用路面用路面用
ホワイトイエローブラックコーヒーブラウン--
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)
仕様油性水性油性水性水性水性
JANコード4971544121031-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト