ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ペール缶用バンドヒーター

通常単価(税別)
70,000
税込単価
77,000
通常出荷日:4日目

【特長】・20L缶ペール缶専用です・側面から容器を加熱する電気ヒーターです【用途】・内容物の粘性低下、...

詳細を確認
  • 本製品は防滴構造ではありません。
  • 湿気の多い場所、水のかかる場所で使用しないでください。
  • 防爆品ではありません。可燃性のものには使用できません。

型番:

YGSN-20-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YGSN-20-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター
種類
電気
電源(V)
単相100
長さ(m)
0.79
幅(mm)
100
JANコード
4582308550532
質量(g)
1000.0
トラスココード
811-5458
材質1
ガラスクロス補強シリコンラバーシート
厚さ(mm)
1.5
使用温度範囲(℃)
300
電源コード長さ(m)
2
容量(kW)
0.30
材質2
温度調節器本体カバー:ステンレス(SUS430)

型番リスト

表示件数
型番
YGSN-20-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,000
( 77,000 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・20L缶ペール缶専用です
・側面から容器を加熱する電気ヒーターです
【用途】
・内容物の粘性低下、固形化に対応して原材料の残存をなくし内容物の取り出しを容易に
【材質】
・ガラスクロス補強シリコンラバーシート
・温度調節器本体カバー:ステンレス(SUS430)

ご注意

  • 本製品は防滴構造ではありません。
  • 湿気の多い場所、水のかかる場所で使用しないでください。
  • 防爆品ではありません。可燃性のものには使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペール缶用バンドヒーターの型番YGSN-20-1のページです。 型番YGSN-20-1に関する仕様情報を記載しております。
ペール缶用バンドヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペール缶用バンドヒーター
一斗缶用バンドヒーター
ドラム缶用バンドヒーター
屋外用電気ストーブ パラソルヒーター
スポットヒーター
ジェットヒーター KAGAYAKI
メーカーヤガミヤガミヤガミ山岡金属工業ナカトミオリオン機械
通常価格70,00075,00075,000 -584,58385,794110,186 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜8日目4日目4日目
商品タイプヒーターヒーターヒーターヒーター・ストーブヒーターヒーター・ストーブ
種類電気電気電気電気電気石油
電源(V)単相100単相100-三相200単相100単相100
長さ(m)0.790.91.675---
幅(mm)100100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト