17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

ドラム缶用バンドヒーター

通常単価(税別)
75,000100,000
税込単価
82,500110,000
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・200Lドラム缶専用です・側面から容器を加熱する電気ヒーターです【用途】・内容物の粘性低下、...

詳細を確認
  • 本製品は防滴構造ではありません。
  • 湿気の多い場所、水のかかる場所で使用しないでください。
  • 防爆品ではありません。可燃性のものには使用できません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電源

(V)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

厚さ(mm)

使用温度範囲(℃)

容量(kW)

最小発注数量
単相100
100
4582308550518
1300.0
811-5456
1.5
750
0.75
1個
単相200
180
4582308550525
2800.0
811-5457
3.8
1000
1.00
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,000
( 82,500 )
4日目
100,000
( 110,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200Lドラム缶専用です
・側面から容器を加熱する電気ヒーターです
【用途】
・内容物の粘性低下、固形化に対応して原材料の残存をなくし内容物の取り出しを容易に
【材質】
・ガラスクロス補強シリコンラバーシート
・温度調節器本体カバー:ステンレス(SUS430)

ご注意

  • 本製品は防滴構造ではありません。
  • 湿気の多い場所、水のかかる場所で使用しないでください。
  • 防爆品ではありません。可燃性のものには使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶用バンドヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶用バンドヒーター
ペール缶用バンドヒーター
一斗缶用バンドヒーター
シリコンベルトヒーター
屋外用電気ストーブ パラソルヒーター
スポットヒーター
メーカーヤガミヤガミヤガミヤガミ山岡金属工業ナカトミ
通常価格75,000-70,00075,0005,091 -584,58365,601
通常出荷日1日目〜4日目4日目1日目〜8日目4日目
商品タイプヒーターヒーターヒーターヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター
種類電気電気電気電気電気電気
長さ(m)1.6750.790.9---
材質1ガラスクロス補強シリコンラバーシートガラスクロス補強シリコンラバーシートガラスクロス補強シリコンラバーシート絶縁外装:シリコンラバー--
電源コード長さ(m)222---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト