ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ハンドタップセット(メートルねじ用)【3個入り】

通常単価(税別)
7,7104,369
税込単価
8,4814,806
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。・タングステン鋼で経済的です。・ブリスター...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

P-S-HT-M12X1.75-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

P-S-HT-M12X1.75-Sの仕様・寸法情報

タップ種類
ハンドタップ
工具材質
工具鋼
ねじ種類
メートル
ねじサイズ(呼び)
M12
被削材
一般鋼[○]
コーティング・表面処理
ノンコート
精度(等級)
JIS3級
全長(mm)
82
ねじ長(mm)
38
シャンク径(mm)
8.5
単品/セット
タップセット
シャンク四角部(mm)
6.5
ピッチ(mm)
1.75
JANコード
4957656466901
質量(g)
136.000
トラスココード
218-4877
材質1
合金工具鋼(SKS2)
セット内容
先・中・上

型番リスト

表示件数
型番
P-S-HT-M12X1.75-S
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,7104,369
( 4,806 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
・タングステン鋼で経済的です。
・ブリスターパック3本入りです。
【用途】
・加工ねじ:メートルねじ
・被削材:一般鉄鋼・軽合金
【材質】
・合金工具鋼(SKS2)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドタップセット(メートルねじ用)の型番P-S-HT-M12X1.75-Sのページです。 型番P-S-HT-M12X1.75-Sに関する仕様情報を記載しております。
ハンドタップセット(メートルねじ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドタップセット(メートルねじ用)
コロタップ100 ストレートタップ D140(鋳鉄用)
ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス TT-M-DNCG
ハンドタップシリーズ 超硬ハンドタップ OTT
ハンドタップシリーズ 超硬ダイカスト用ハンドタップ OT-DC-HT
超硬ハンドタップ
メーカーASAHI TOOLSサンドビックタンガロイオーエスジーオーエスジーミスミ
通常価格7,7109,9526,686 -8,461 -9,191 -3,080 -
通常出荷日1日目11日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
タップ種類ハンドタップハンドタップハンドタップハンドタップハンドタップハンドタップ
工具材質工具鋼ハイス粉末ハイス超硬超硬超硬
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
ねじサイズ(呼び)M12M24----
被削材一般鋼高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄鋳鉄鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト