17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルトレス棚MBUG型(100kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 単体型

通常単価(税別)
41,32354,866特別価格
税込単価
45,45560,353特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・艶消しサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます・ボルトを1本...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    5
  • 連結タイプ
    単体型
  • 間口 (mm)
    940
  • 高さ (mm)
    1800
  • 均等積載量 (kg/段)
    100
  • サテンブラック
  • 最大積載量(kg/台)
    1000
  • 有効間口(mm)
    855
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    30

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
340
207-4568
35000
1個
640
207-4570
50600
1個
490
207-4572
41500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,32333,512
( 36,863 )
4日目
54,86643,591
( 47,950 )
1日目
45,00036,495
( 40,145 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・艶消しサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造
・分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます
・棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です
・棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます
・高さ、奥行が同じであれば、連結することができます
・支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます
・"MBUG用"追加棚板で棚板を追加できます
・別売りのTSUG型用木製棚板もご利用になれます(荷重は変わります)
【用途】
・工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚などに
【材質】
・スチール

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルトレス棚MBUG型(100kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルトレス棚MBUG型(100kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚"MBUG型"(100kgタイプ) 連結型
軽量ラック(100kgタイプ・高さ2100mm)
軽量ボルトレス棚TSUG型(木製棚板・段50kg荷重・高さ1800mm・5段タイプ) 単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山アイリスオーヤマトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格41,323-36,814 -27,53156,229 -154,908 -132,436 -
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目9日目9日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)5535--
連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)単体型単体型単体型単体型
間口(mm)9409001200940962962

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト