17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製平台車 ミニポリトラー ナイロンキャスター GN-400

通常単価(税別)
6,169
税込単価
6,786
通常出荷日:4日目

【特長】・運搬や保管にマルチに活躍する軽くて便利な平台車です・タテ・ヨコ双方に連結でき、積載物に応じて...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径(mm)
    75
  • 高さ(mm)
    115
  • 長さ(mm)
    680
  • 幅(mm)
    400
  • 取替キャスター(自在)
    YJ-75NT
  • 質量(g)
    3800
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4979652398093
256-7042
1個
ダークブルー
4979652389992
256-7040
1個
ダークグレー
4979652390028
256-7044
1個
グリーン
4979652390011
256-7043
1個
ワインレッド
4979652390004
256-7045
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,169
( 6,786 )
4日目
6,169
( 6,786 )
4日目
6,169
( 6,786 )
4日目
6,169
( 6,786 )
4日目
6,169
( 6,786 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・運搬や保管にマルチに活躍する軽くて便利な平台車です
・タテ・ヨコ双方に連結でき、積載物に応じて荷台を広げることができます
・積重ねができ、積重ねたまま移動もできます
・軽くて取手がついていますので簡単に持ち上げて運ぶことができます
・軽くて丈夫なナイロン車輪仕様です
・キャスターはスパナ1本で着脱できますから、メンテナンスも楽にでき、リサイクル時の分別も簡単にできます
・あらゆる製造工場のゾーニングに色分け管理ができます
【用途】
・搬送・補充・保管・陳列用に
【材質】
・荷台:ポリプロピレン
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製平台車 ミニポリトラー ナイロンキャスター GN-400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製平台車 ミニポリトラー ナイロンキャスター GN-400
YAZAKI 連結型樹脂製平台車 “ミニポリトラー” GN-900 ゴムキャスター
連結型樹脂製平台車 ミニポリトラー GN900
連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ)
合板平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様
連結型樹脂製平台車″サンキャリーミニ″(ナイロン車)
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工ミスミトラスコ中山三甲
通常価格6,16913,42210,2563,7366,952 -8,969
通常出荷日4日目1日目〜1日目2日目1日目〜1日目
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質樹脂製樹脂製-樹脂製木製樹脂製
均等荷重(kg)200200200200100120
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター径(mm)757575---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト