17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリアリール専用屋外対応スタンド(2本セット)

通常単価(税別)
36,00033,296
税込単価
39,60036,626
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・屋内外で使用できるバリアリール専用スタンドです・安定感のあるゴムウエイトを採用しています・ゴ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • イエロー
  • 詳細タイプ
    バリアリール専用スタンド
  • JANコード
    4993091104480
  • トラスココード
    206-8240
  • 質量(g)
    17800.0
  • 材質1
    ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:再生ゴム、TPE
  • 本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径
    906×Φ60×Φ380

型番:

BRS-ST3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BRS-ST3の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
イエロー
詳細タイプ
バリアリール専用スタンド
JANコード
4993091104480
トラスココード
206-8240
質量(g)
17800.0
材質1
ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)
材質2
ベース:再生ゴム、TPE
本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径
906×Φ60×Φ380
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BRS-ST3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,00033,296
( 36,626 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内外で使用できるバリアリール専用スタンドです
・安定感のあるゴムウエイトを採用しています
・ゴムウエイトの裏面は、床面への色移りを防ぐTPE樹脂キャップを採用し、屋内使用にも配慮しています
【材質】
・ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)
・ベース:再生ゴム、TPE

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリアリール専用屋外対応スタンド(2本セット)の型番BRS-ST3のページです。 型番BRS-ST3に関する仕様情報を記載しております。
バリアリール専用屋外対応スタンド(2本セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアリール専用屋外対応スタンド(2本セット)
バリアリールWide用屋外対応スタンド(2本セット)
バリアリールmini用折りたたみコーン2枚セット
自動巻きバリアリールLong コーンアタッチメント(バリアリールLong専用)
自動巻バリアリール バリアリール用保護シール
バリアリール(ロープタイプ)
メーカー中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売
通常価格36,00039,75013,50098021733,120
通常出荷日4日目5日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他カラーコーンカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
イエローイエローレッドグレー--
詳細タイプバリアリール専用スタンド-----
JANコード499309110448049930911060574993091105845499309110251649930911016494993091100642
トラスココード206-8240377-4963360-1486759-5026481-2140418-4866
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト