ファクトリーサプライ用品技術窓口

特定小電力トランシーバー(同時通話・交互通話兼用モデル)

通常単価(税別)
60,562
税込単価
66,618
通常出荷日:4日目

【特長】・最高水準のIP68相当の防塵・防水性能です。・同時通話中の2人の会話を聞くことができる傍受モ...

詳細を確認

ご注意

  • SRFD1は本体のみで使用することはできません。
  • 必ずオプションでヘッドセットもしくはタイピンマイクが必要です。

型番:

SRFD1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRFD1の仕様・寸法情報

商品タイプ
特定小電力トランシーバー
通話距離
約100m(市街地)、約200m(郊外)
アンテナ長(mm)
150
電源
リチウムイオンバッテリー(SBR-37LI)
奥行(mm)
24
高さ(mm)
78
ブラック
幅(mm)
60
JANコード
4909959173581
質量(g)
140.000
トラスココード
208-2892
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SRFD1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,562
( 66,618 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高水準のIP68相当の防塵・防水性能です。
・同時通話中の2人の会話を聞くことができる傍受モード搭載です。(モニター機能)
・軽量・コンパクトボディです。
【用途】
・クレーン・重機などの作業誘導を要する連絡に。
・工場・建設現場などの安全確認を要する現場に。
・細心の注意・微妙な調整が求められる現場に。

ご注意

  • SRFD1は本体のみで使用することはできません。
  • 必ずオプションでヘッドセットもしくはタイピンマイクが必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特定小電力トランシーバー(同時通話・交互通話兼用モデル)の型番SRFD1のページです。 型番SRFD1に関する仕様情報を記載しております。
特定小電力トランシーバー(同時通話・交互通話兼用モデル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特定小電力トランシーバー(同時通話・交互通話兼用モデル)
特定小電力トランシーバー(防水・防塵・小型モデル)Bluetooth搭載タイプ
ハイパワーデジタルトランシーバー 5W(簡易登録申請タイプ)
ハイパワーデジタルトランシーバー Bluetooth内蔵 5W(簡易登録申請タイプ)
特定小電力トランシーバー(交互通話型)
アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田ケンウッドアルインコ
通常価格60,56232,32541,08142,37112,11713,822
通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプ特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバーデジタル無線機デジタル無線機特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー
通話距離約100m(市街地)、約200m(郊外)100~200m(市街地)、約1km(郊外)約1km(市街地)、約1~4km(郊外地)約1km(市街地)、約1~4km(郊外地)約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)1$0.1~0.2
アンテナ長(mm)150951001007380
電源リチウムイオンバッテリー(SBR-37LI)リチウムイオン電池(内蔵)リチウムイオン充電池リチウムイオン充電池単3乾電池3本(電池別売)充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)
奥行(mm)242129.429.4--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト