17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リチウムイオン充電池 SBR-33LI

通常単価(税別)
11,730
税込単価
12,903
通常出荷日:1日目

トランシーバー用リチウムイオン充電池です。【仕様】・適合機種:SR730、SR740

  • その他
    オプション
  • 適合機種
    SR740、SR730
  • 品名
    リチウムイオン充電池
  • JANコード
    4909959164268
  • 質量(g)
    112.000
  • トラスココード
    206-6455
  • バッテリー(mAh)
    1900

型番:

SBR-33LI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SBR-33LIの仕様・寸法情報

その他
オプション
適合機種
SR740、SR730
品名
リチウムイオン充電池
JANコード
4909959164268
質量(g)
112.000
トラスココード
206-6455
バッテリー(mAh)
1900
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBR-33LI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,730
( 12,903 )
1日目

詳細情報

基本情報

トランシーバー用リチウムイオン充電池です。
【仕様】
・適合機種:SR730、SR740

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオン充電池 SBR-33LIの型番SBR-33LIのページです。 型番SBR-33LIに関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオン充電池 SBR-33LIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオン充電池 SBR-33LI
急速充電器
トランシーバー用オプション 急速充電器
トランシーバー用オプション
肩掛けストラップ
ハイパワーデジタルトランシーバー Bluetooth内蔵 5W(簡易登録申請タイプ)
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格11,7303,54510,0244,3001,25045,404
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
その他オプション-----
適合機種SR740、SR730SR210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SASR510SRD790-BT、SRD795-BT、SR740、SR235、SRS220A、SRS220SA、SRFD1SHC-45A-
品名リチウムイオン充電池急速充電器急速充電器Bluetoothヘッドセット肩掛けストラップハイパワーデジタルトランシーバー(Bluetooth内蔵)
JANコード490995916426849099591819994909959172003490995918126549099591795214909959171495
質量(g)112.000118.000174.00012.00018.000237.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト