ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイパワーデジタルトランシーバー Bluetooth内蔵 5W(簡易登録申請タイプ) SR740

ハイパワーデジタルトランシーバー Bluetooth内蔵 5W(簡易登録申請タイプ)

通常単価(税別)
45,40442,371
税込単価
49,94446,608
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・Bluetoothユニット内蔵です。(オプションのBluetoothヘッドセットSSM-BT...

詳細を確認

ご注意

  • 登録申請が必要です。

型番:

SR740
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SR740の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル無線機
通話距離
約1km(市街地)、約1~4km(郊外地)
アンテナ長(mm)
100
電源
リチウムイオン充電池
奥行(mm)
29.4
高さ(mm)
91.5
ブラック
品名
ハイパワーデジタルトランシーバー(Bluetooth内蔵)
幅(mm)
55.8
JANコード
4909959171495
質量(g)
237.000
トラスココード
206-6452
チャンネル数
30
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SR740
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,40442,371
( 46,608 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Bluetoothユニット内蔵です。(オプションのBluetoothヘッドセットSSM-BT10の使用可能)
・最高クラスの防塵・防水性IP68相当
・2マイク方式のノイズキャンセル機能(騒音の激しい場所でもノイズの少ないクリアな音声)
・アラームやLEDで緊急連絡の通知を行うことができるCUE機能搭載
・チャンネルを切り替えるこなく複数の相互通話が可能なマルチチャンネル待受け機能搭載
・800mWの大音量・高音質
・特定小電力トランシーバーでは通話できないエリアをカバーできます
【用途】
・内連絡、広域、防災

ご注意

  • 登録申請が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパワーデジタルトランシーバー Bluetooth内蔵 5W(簡易登録申請タイプ)の型番SR740のページです。 型番SR740に関する仕様情報を記載しております。
ハイパワーデジタルトランシーバー Bluetooth内蔵 5W(簡易登録申請タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパワーデジタルトランシーバー Bluetooth内蔵 5W(簡易登録申請タイプ)
ハイパワーデジタルトランシーバー 5W(簡易登録申請タイプ)
特定小電力トランシーバー(防水・防塵・小型モデル)Bluetooth搭載タイプ
特定小電力トランシーバー(同時通話・交互通話兼用モデル)
ハイパワ・デジタルト無線機(簡易登録申請タイプ)
特定小電力トランシーバー DJP321BM
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田ケンウッドアルインコ
通常価格45,40444,30134,73066,78345,17314,800
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプデジタル無線機デジタル無線機特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバーデジタル無線機特定小電力トランシーバー
通話距離約1km(市街地)、約1~4km(郊外地)約1km(市街地)、約1~4km(郊外地)100~200m(市街地)、約1km(郊外)約100m(市街地)、約200m(郊外)0.5~1km(市街地)、1~4km(郊外)約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
アンテナ長(mm)1001009515011475
電源リチウムイオン充電池リチウムイオン充電池リチウムイオン電池(内蔵)リチウムイオンバッテリー(SBR-37LI)充電式専用ニッケル水素電池(EBP179)/単3電池(どちらも別売)
奥行(mm)29.429.42124--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング