17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三相200V型屋外用リール

通常単価(税別)
62,07179,515特別価格
税込単価
68,27887,467特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・安定感を兼ね備えたフレーム構造で寝かせた状態でも使用できます。・独自の密封構造で、コンセント...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    三相200V
  • 電線芯数 (C)
    4
  • コンセント個数
    2
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    防雨型
  • 通電ランプ
  • 漏電遮断器仕様
    漏電過負荷短絡保護兼用
  • 材質1
    円盤/鉄板
  • 定格電流(A)
    5
  • コンセント仕様定格
    3P・20A・250V アース付
  • 電線種
    ソフトンケーブルVCT
  • コンセント仕様形状
    (四相1)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 三相200V用
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

電線長さ

(m)

電線太さ

(mm2)

接地端子

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
20
2
-
4930510127507
851-3835
9200.0
1台
1個
30
2
4930510127514
851-3836
11200.0
1台
1個
30
3.5
4930510127521
851-3837
15800.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,07151,872
( 57,059 )
1日目
69,70258,256
( 64,082 )
1日目
79,51566,466
( 73,113 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定感を兼ね備えたフレーム構造で寝かせた状態でも使用できます。
・独自の密封構造で、コンセント配電部に水を浸入させません。
・コンセント防雨キャップ付で、コンセント内部へ水やホコリを浸入させません。
・ブレーキストッパー付なのでドラムの空転を防ぎ、移動時にコードがたるんだり、使用中にからんだりするトラブルを解消します。
【用途】
・雨の中や、粉塵の多い場所などで。
【材質】
・円盤/鉄板

ご注意

  • 三相200V用
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三相200V型屋外用リールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三相200V型屋外用リール
防雨型コードリール(屋外用)
屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)
防雨型レインボーリール(屋外用)
屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)
電工ドラム 防雨防塵型 100V 屋外型 リペアポッキンドラム
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド日動工業
通常価格62,071-30,91743,613 -14,358 -34,08138,821 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)三相200V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線芯数(C)433233
コンセント個数233333
商品タイプコードリールコードリールコードリールコードリールコードリールコードリール
特徴防雨型防雨型防雨型防雨型防雨型防雨型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト