17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

6004 自動調整モンキーレンチ Joker

通常単価(税別)
8,36012,848
税込単価
9,19614,133
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します・30°回転角のラチェット機能付きです...

詳細を確認
  • 材質
    特殊合金鋼
  • 表面処理
    ニッケルクロムメッキ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

口開幅

(mm)

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

サイズ

最小発注数量
10~13
13
154
132
4013288211729
207-5081
S
1個
16~19
19
224
359
4013288214706
207-5082
L
1個
24~32
32
332
769
4013288214713
207-5084
XXL
1個
19~24
24
256
387
4013288216915
249-4331
XL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,360
( 9,196 )
1日目
11,825
( 13,008 )
1日目
12,848
( 14,133 )
1日目
11,257
( 12,383 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します
・30°回転角のラチェット機能付きです
・ボルトを損傷しないための形状です
・製品には防錆処理を施しています
・吊下げ穴付きです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6004 自動調整モンキーレンチ Jokerのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6004 自動調整モンキーレンチ Joker
薄口モンキーレンチ
モンキーレンチ 薄型
グリップ付モンキーレンチ
モンキーレンチ(薄口・広口)
モンキーレンチ 目盛付
メーカーWERAトラスコ中山MCCコーポレーショントラスコ中山エスコトラスコ中山
通常価格8,360-2,827 -2,949 -2,263 -3,480 -6,938 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
材質特殊合金鋼-----
表面処理ニッケルクロムメッキ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト