17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工バケツ(防水加工布タイプ) 巾着フタ付

通常単価(税別)
10,6989,529
税込単価
11,76810,482
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです・防水加工布を使用しています【材質】・10号防水加...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • カラー
    ブラック
  • JANコード
    4989999925791
  • トラスココード
    116-4483
  • 高さ(mm)
    350
  • 質量(g)
    570.000
  • 径(mm)
    300
  • 材質
    10号防水加工帆布
  • 持手
    PPテープ
  • 仕様
    フック付き、巾着フタ付

型番:

TADB-300KF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TADB-300KFの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
カラー
ブラック
JANコード
4989999925791
トラスココード
116-4483
高さ(mm)
350
質量(g)
570.000
径(mm)
300
材質
10号防水加工帆布
持手
PPテープ
仕様
フック付き、巾着フタ付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TADB-300KF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,6989,529
( 10,482 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです
・防水加工布を使用しています
【材質】
・10号防水加工帆布
・持手:PPテープ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工バケツ(防水加工布タイプ) 巾着フタ付の型番TADB-300KFのページです。 型番TADB-300KFに関する仕様情報を記載しております。
電工バケツ(防水加工布タイプ) 巾着フタ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工バケツ(防水加工布タイプ) 巾着フタ付
ショルダーバッグ
建築・土木現場用バックパック KENdoSEL
ツールキャリーバッグ(キャスター付)
ノミケース ハトメ穴付
エンジニアクリアバッグ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,69814,88911,50419,9321,617 -2,861 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ箱・ケース腰ベルト
商品用途ツールバッグケースツールバッグキャリーバッグツールホルダーツールバッグ
カラーブラックODブラック-クリア
JANコード4989999925791498999934884245504144145054989999389555--
トラスココード116-4483488-0633538-0314765-2712--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト