17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

建築・土木現場用バックパック KENdoSEL

通常単価(税別)
11,504
税込単価
12,654
通常出荷日:1日目

【特長】・「オールインワン」仕様のバッグです。・縦置き自立可能です。・撥水・防水生地を採用しております...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • カラー
    ブラック
  • JANコード
    4550414414505
  • トラスココード
    538-0314
  • 奥行(mm)
    190
  • 高さ(mm)
    435
  • 幅(mm)
    285
  • 質量(g)
    980.000
  • 材質1
    本体:ポリエステル100%
  • 材質2
    底部:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • ポケット数 (個)
    2
  • 容量 (L)
    約23

型番:

KDSBP-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KDSBP-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
カラー
ブラック
JANコード
4550414414505
トラスココード
538-0314
奥行(mm)
190
高さ(mm)
435
幅(mm)
285
質量(g)
980.000
材質1
本体:ポリエステル100%
材質2
底部:ポリ塩化ビニール(PVC)
ポケット数(個)
2
容量(L)
約23
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KDSBP-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,504
( 12,654 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「オールインワン」仕様のバッグです。
・縦置き自立可能です。
・撥水・防水生地を採用しております。
・取り外し可能な工具収納キャリーが付属しております。
・前面にタブレット収納ポケットが付いております。
・側面にスプレー缶やペットボトルが収納可能な保冷ポケットが付いております。
・背面にセキュリティポケットが付いております。
【用途】
・建築現場・土木作業などで使用するリュックとして。
【材質】
・本体:ポリエステル100%
・底部:ポリ塩化ビニール(PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築・土木現場用バックパック KENdoSELの型番KDSBP-BKのページです。 型番KDSBP-BKに関する仕様情報を記載しております。
建築・土木現場用バックパック KENdoSELのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建築・土木現場用バックパック KENdoSEL
ショルダーバッグ
電工バケツ(防水加工布タイプ) 巾着フタ付
ツールキャリーバッグ(キャスター付)
デニムキャリングケース(PC・タブレット用)
TRUSCO ツールベスト
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,50414,88910,69819,9321,296 -6,520
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目〜2日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース腰ベルト
商品用途ツールバッグケースツールバッグキャリーバッグケース-
カラーブラックODブラック-ブラック-
JANコード4550414414505498999934884249899999257914989999389555-4989999029857
トラスココード538-0314488-0633116-4483765-2712-161-0255

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト