17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ツールチェンジャー OXシリーズ

通常単価(税別)
17,83680,851
税込単価
19,62088,936
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます・独自の離脱機構搭載です(特許第4126074号)...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

タイプ

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

引込力/押出力(N)

可搬重量(kg)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
ツール側
20.5
83
92
1700/550
~10
4570198794488
235.000
115-6528
1個
ロボット側
59.5
128
272
7000/1500
~80
4570198794525
2720.000
388-8438
1個
ツール側
19
128
272
7000/1500
~80
4570198794549
1385.000
388-8439
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,836
( 19,620 )
1日目
80,851
( 88,936 )
4日目
34,481
( 37,929 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます
・独自の離脱機構搭載です(特許第4126074号)
・フェールセーフ機構内蔵です
・エアーチェッキ弁内蔵です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールチェンジャー OXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールチェンジャー OXシリーズ
ロボットハンドチェンジャー【SWRシリーズ】
OX-005用コネクター
【近藤製作所】 ツールチェンジャー 【高精度オートハンドチェンジャー KHBシリーズ】
クイックチャックチェンジャー SXQシリーズ
マニュアルロボットハンドチェンジャー SXRシリーズ
メーカースター精機コスメックスター精機近藤製作所コスメックコスメック
通常価格17,836-4,597 -5,378 -31,900 -7,500 -11,747 -
通常出荷日1日目〜7日目1日目19日目7日目7日目
材質1超ジュラルミン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェンジャー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト