ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ランナーチャックEM(リミットSW付)

通常単価(税別)
19,532
税込単価
21,485
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています・ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可...

詳細を確認
  • 末端処理はしておりません。

型番:

CHK-EM1-12-C1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CHK-EM1-12-C1の仕様・寸法情報

フィンガの数
2本
開寸法 L1(mm)
13.5
種類
本体
本体形状
角形
把持力 (開側 0.5MPa時)(N)
28
タイプ
単動型
奥行(mm)
98
高さ(mm)
13
取付
3-M4
幅(mm)
45
付属継手
BF-5
JANコード
4570198790398
質量(g)
73.000
トラスココード
115-6647
材質1
本体:超ジュラルミン
材質2
爪部:鉄

型番リスト

表示件数
型番
CHK-EM1-12-C1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,532
( 21,485 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています
・ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です
【材質】
・本体:超ジュラルミン
・爪部:鉄

ご注意

  • 末端処理はしておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランナーチャックEM(リミットSW付)の型番CHK-EM1-12-C1のページです。 型番CHK-EM1-12-C1に関する仕様情報を記載しております。
ランナーチャックEM(リミットSW付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランナーチャックEM(リミットSW付)
ランナーチャックEL
平行チャック
薄形チャック(中空タイプ) CKS-Fシリーズ
ランナーチャックEX(超ジュラルミン製爪)
閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行
メーカースター精機スター精機スター精機CKDスター精機日本ピスコ
通常価格19,53221,08518,00945,438 -18,64413,371
通常出荷日1日目1日目1日目17日目4日目6日目
フィンガの数2本2本2本3本2本2本
開寸法 L1(mm)13.517265021.5-
種類本体本体本体本体本体本体
本体形状角形角形角形(フラット形)特殊形角形円筒形
把持力 (開側 0.5MPa時)(N)28451465-0.20

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト