ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ランナーチャックEL

通常単価(税別)
21,085
税込単価
23,194
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています・ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可...

詳細を確認
  • センサーハーネスの末端処理はしておりません。

型番:

CHK-EL1-12-C1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CHK-EL1-12-C1の仕様・寸法情報

フィンガの数
2本
開寸法 L1(mm)
17
種類
本体
本体形状
角形
把持力 (開側 0.5MPa時)(N)
45
タイプ
単動型
奥行(mm)
116
高さ(mm)
16
取付
3-M5
幅(mm)
54
付属継手
BF-5
JANコード
4570198790404
質量(g)
145.000
トラスココード
115-6650
材質1
本体:超ジュラルミン
材質2
爪部:鉄

型番リスト

表示件数
型番
CHK-EL1-12-C1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,085
( 23,194 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています
・ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です
【材質】
・本体:超ジュラルミン
・爪部:鉄

ご注意

  • センサーハーネスの末端処理はしておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランナーチャックELの型番CHK-EL1-12-C1のページです。 型番CHK-EL1-12-C1に関する仕様情報を記載しております。
ランナーチャックELのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランナーチャックEL
ランナーチャックEM(リミットSW付)
平行チャック
薄形チャック(中空タイプ) CKS-Fシリーズ
ランナーチャックEX(超ジュラルミン製爪)
閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行
メーカースター精機スター精機スター精機CKDスター精機日本ピスコ
通常価格21,08519,53218,00945,438 -18,64413,371
通常出荷日1日目1日目1日目17日目4日目6日目
フィンガの数2本2本2本3本2本2本
開寸法 L1(mm)1713.5265021.5-
種類本体本体本体本体本体本体
本体形状角形角形角形(フラット形)特殊形角形円筒形
把持力 (開側 0.5MPa時)(N)45281465-0.20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト