17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ノンスリップテープ(ケース入り)【10個入り】

ノンスリップテープ(ケース入り)
通常単価(税別)
17,79433,694特別価格
税込単価
19,57337,063特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・大箱ケース入りの、お得な商品です。・簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
5
イエロー
4989999995411
208-0410
6.100
1パック

10個入り

10
ブラック
4989999995299
208-0411
5.100
1パック

10個入り

10
イエロー
4989999995305
208-0412
5.100
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,79415,162
( 16,678 )
1日目
33,69428,100
( 30,910 )
1日目
33,69428,100
( 30,910 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大箱ケース入りの、お得な商品です。
・簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。
・水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
・カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
【用途】
・屋外用。
・(素足以外で歩行する場所全般)
・水や油で滑りやすい場所に。
【材質】
・基材:アルミ箔
・粘着剤:アクリル系
・砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノンスリップテープ(ケース入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスリップテープ(ケース入り)
アンチスリップテープ(アルミ入り)
ノンスリップテープ
アンチスリップテープ(トラタイプ)
テサテープ アンチスリップテープ
アンチスリップテープ(高耐久) トラ(ブラック/イエロー)
メーカートラスコ中山テサ日東エルマテリアルテサテサテサ
通常価格17,794-10,5601,026 -2,079 -2,029 -8,910
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜4日目
テープ幅(mm)5050125505050
テープ厚(mm)0.80.70.80.70.71.185
屋内用/屋外用屋外用屋外用屋外用屋内用 / 屋外用屋内用 / 屋外用屋外用
基材アルミ系アルミ系アルミ系プラスチック系プラスチック系プラスチック系
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト