ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ステンレスエキスパンドメタル

通常単価(税別)
16,866
税込単価
18,553
通常出荷日:1日目

【特長】・エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形...

詳細を確認
  • 端部は鋭利になっておりますので、取り扱い時は保護具(軍手等)を装着されるよう十分にお気を付けください。

型番:

EX-SUS-T0.8SW10LW20-1000X1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EX-SUS-T0.8SW10LW20-1000X1000の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
エキスパンドメタル
形状
角型
材質
ステンレス
詳細材質
SUS304
メッシュ 編みこみ式
綾織
厚さ(mm)
0.8
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
LW(mm)
20
SW(mm)
10
キザミW(mm)
0.9
グリーン購入法適合品
適合
質量(kg)
1.1
トラスココード
856-1459
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EX-SUS-T0.8SW10LW20-1000X1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,866
( 18,553 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です
・1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません
・ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています
・他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです
【用途】
・建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 端部は鋭利になっておりますので、取り扱い時は保護具(軍手等)を装着されるよう十分にお気を付けください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスエキスパンドメタルの型番EX-SUS-T0.8SW10LW20-1000X1000のページです。 型番EX-SUS-T0.8SW10LW20-1000X1000に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスエキスパンドメタルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスエキスパンドメタル
鉄エキスパンドメタル
ポリエステルメッシュ
織網(銅製)
亜鉛引平織網
クレバァ 精細ポリプロピレンメッシュ50μ
メーカー奥谷金網製作所奥谷金網製作所くればぁエスコ吉田隆くればぁ
通常価格16,8669,833 -5,697 -5,760 -18,192 -6,897
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜5日目1日目
特性・用途該当なし該当なし----
種類エキスパンドメタルエキスパンドメタル-メッシュフェンス・ネットメッシュ
形状角型角型-角型角型角型
材質ステンレススチール-亜鉛樹脂
詳細材質SUS304-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト