17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・シールド付)

通常単価(税別)
8,519
税込単価
9,371
通常出荷日:4日目

【特長】・前ひさし型・シールド面付型式では430gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します・帽体の高さが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 材質
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • バイザー色
    透明グレー
  • 質量(g)
    430
  • 頭囲(cm)
    53~63
  • シールド色
    クリア
  • 衝撃吸収ライナー
    エアライトS
  • 墜落時保護用
    合格
  • 溝有無
    あり

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グレー
4546721011575
254-6488
1個
ホワイト
4546721011513
254-6492
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,519
( 9,371 )
4日目
8,519
( 9,371 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前ひさし型・シールド面付型式では430gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します
・帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです
・ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです
・雨だれを防ぐ溝付タイプです
・高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです
【用途】
・飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
【材質】
・帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・シールド付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・シールド付)
エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付)
エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付・通気孔付)
PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・シールド面付)
PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・雨垂れ防止溝付)
PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー付)
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格8,5195,5595,55910,0408,707 -5,743
通常出荷日4日目1日目1日目6日目在庫品1日目〜6日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
材質ポリカーボネート樹脂ABS樹脂ABS樹脂ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト