ファクトリーサプライ用品技術窓口

重量カート(上段引出し・パンチングパネルタイプ) CT-H3A-BK

重量カート(上段引出し・パンチングパネルタイプ)

通常単価(税別)
98,84269,466
税込単価
108,72676,413
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。・3段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボッ...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    873
  • 奥行 (mm)
    500
  • 高さ (mm)
    880
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • ブラック
  • キャスター径(mm)
    100
  • 引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ
    570×433×70
  • 均等積載量(kg/段)引出し
    25
  • 均等積載量(kg/段)棚板
    60
  • 引出し(段)
    3
  • 質量(g)
    45380.0
  • トラスココード
    194-8060
  • 材質1
    本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)
  • 材質2
    キャスター:熱可塑性ゴム

ご注意

  • 車上渡し条件
  • 運賃別途

型番:

CT-H3A-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番:CT-H3A-BK
【商品仕様】
・最大積載量(kg/台):200
・色:ブラック
・間口(mm):873
・奥行(mm):500
・高さ(mm):880
・段数(段):2
・均等積載量(kg/段)棚板:60
・均等積載量(kg/段)引出し:25
・均等積載量(kg/段)棚板:15
・引出し(段):3
・キャスター径(mm):100
・引出し内寸 間口×奥行×深さ(mm):570×433×70
【材質】
・本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)
・キャスター:熱可塑性ゴム

CT-H3A-BKの仕様・寸法情報

間口(mm)
873
奥行(mm)
500
高さ(mm)
880
最大積載量(kg/台)
200
ブラック
キャスター径(mm)
100
引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ
570×433×70
均等積載量(kg/段)引出し
25
均等積載量(kg/段)棚板
60
引出し(段)
3
質量(g)
45380.0
トラスココード
194-8060
材質1
本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)
材質2
キャスター:熱可塑性ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CT-H3A-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,84269,466
( 76,413 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。
・3段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。
・各段の高さは調整可能です。
・別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
【用途】
・工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
【材質】
・本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)
・キャスター:熱可塑性ゴム

ご注意

  • 車上渡し条件
  • 運賃別途
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重量カート(上段引出し・パンチングパネルタイプ)の型番CT-H3A-BKのページです。 型番CT-H3A-BKに関する仕様情報を記載しております。
重量カート(上段引出し・パンチングパネルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量カート(上段引出し・パンチングパネルタイプ)
重量カート(上段3段引出しタイプ)
重量カート
重量カート(下段3段引出しタイプ)
重量カート CT-H ブラック
コンビネーションワゴン(スライド引出しタイプ)
メーカーTHESHUTERTHESHUTERTHESHUTERTHESHUTERTHESHUTERトラスコ中山
通常価格98,84267,23544,40568,04057,75140,408 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
間口(mm)873873873873873713
奥行(mm)500500500500500427
高さ(mm)880880880880880880
最大積載量(kg/台)200200200200200160
ブラックブラックブラックブラックブラックネオグレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト