ドリルDP4020
- 通常単価(税別)
- 17,020円
- 税込単価
- 18,722円
通常出荷日:3日目
【特長】・木工・鉄工の穴あけに・安定した作業が可能・穴あけスピードアップに
- 商品タイプ
- 電気ドリル
- 回転数 (min⁻¹(回/分))
- 0~3000
- チャック能力 (mm)
- 1.5~13
- 電源 (V)
- 単相100
- 電流 (A)
6.6
- 消費電力 (W)
630
- 穴あけ能力:鉄工 (mm)
13
- 穴あけ能力:木工 (mm)
30
- 標準付属品
チャックキーS13、サイドグリップ
- コード (m)
2
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
DP4020の仕様・寸法情報
商品タイプ
電気ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))
0~3000
チャック能力(mm)
1.5~13
電源(V)
単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)
13
穴あけ能力:木工(mm)
30
標準付属品
チャックキーS13、サイドグリップ
コード(m)
2
型番リスト
DP4020 |
ドリルDP4020の型番DP4020のページです。
型番DP4020に関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| マキタ | マキタ | マキタ | マキタ | HiKOKI(旧日立工機) | HiKOKI(旧日立工機) |
| 17,020円 | 9,876円 | 25,130円 | 23,912円 | 30,344円 | 28,875円 |
| 3日目 | 在庫品1日目 | 在庫品1日目 | 3日目 | 在庫品1日目 | 4日目 |
| 電気ドリル | 電気ドリル | 電気ドリル | 電気ドリル | 電気ドリル | 電気ドリル |
| 0~3000 | 0~4200 | 0~600 | 0~2600 | 高速0~2900・低速0~1000 | 650 |
| 1.5~13 | 0.5~ 6.5 | 2.0~13.0 | 1.5~10 | 1.5~13 | 1.5~13 |
| 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 |
| 6.6 | 3.9 | 7.5 | 3.8 | 8.6 | 7.6 |
技術サポート窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。