ツール用品技術窓口

600ミリ充電式ポールヘッジトリマMUN001GZ

通常単価(税別)
57,024
税込単価
62,726
通常出荷日:3日目

【特長】・高所の生垣せん定に・高トルクおよび厚刃の「ラフカット仕様」で太枝もハードに刈り込む

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 商品タイプ
    充電式ポールヘッジトリマ
  • 刃物長 (mm)
    600
  • 標準付属品
    ブレードカバー、肩掛けバンド

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • 本体にシャーブレードは付属しておりません。

型番:

MUN001GZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MUN001GZの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
商品タイプ
充電式ポールヘッジトリマ
刃物長(mm)
600
標準付属品
ブレードカバー、肩掛けバンド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MUN001GZMUN001GZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,024
( 62,726 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高所の生垣せん定に
・高トルクおよび厚刃の「ラフカット仕様」で太枝もハードに刈り込む

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • 本体にシャーブレードは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600ミリ充電式ポールヘッジトリマMUN001GZの型番MUN001GZのページです。 型番MUN001GZに関する仕様情報を記載しております。
600ミリ充電式ポールヘッジトリマMUN001GZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600ミリ充電式ポールヘッジトリマMUN001GZ
600ミリ充電式ポールヘッジトリマMUN600LD
500ミリ充電式ポールヘッジトリマ MUN501WD
500ミリ充電式ポールヘッジトリマMUN500WD
400ミリ充電式ヘッジトリマMUH001G
600ミリ充電式ヘッジトリマMUH003G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格57,02431,890 -31,890 -35,830 -37,890 -42,890 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具
商品タイプ充電式ポールヘッジトリマ充電式ポールヘッジトリマ充電式ポールヘッジトリマ充電式ポールヘッジトリマ充電式ヘッジトリマ充電式ヘッジトリマ
刃物長(mm)600600500500400600
標準付属品ブレードカバー、肩掛けバンドブレードカバー・六角棒スパナブレードカバー・肩掛けバンドブレードカバー・肩掛けバンドブレードカバー・チップレシーバブレードカバー・チップレシーバ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト