17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)

通常単価(税別)
32,50030,670
税込単価
35,75033,737
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します・反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • 詳細タイプ
    シングル
  • JANコード
    4962087405580
  • トラスココード
    161-1718
  • フック口開き(mm)
    53
  • 質量(g)
    2440.000
  • サイズ
    M
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • 胴ベルトタイプ
    ワンタッチ

型番:

NO.FGH-133
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.FGH-133の仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
タイプ
巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
詳細タイプ
シングル
JANコード
4962087405580
トラスココード
161-1718
フック口開き(mm)
53
質量(g)
2440.000
サイズ
M
ベルト幅(mm)
45
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルトタイプ
ワンタッチ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.FGH-133
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,50030,670
( 33,737 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します
・反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)の型番NO.FGH-133のページです。 型番NO.FGH-133に関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
飛燕ハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
コアハーネス コルトリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)
飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)
フルハーネス(小型巻取式ランヤード2本タイプ)
黒影ハーネス コルトリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)
メーカートーヨーセフティー藤井電工藤井電工藤井電工トーヨーセフティー藤井電工
通常価格32,50044,71536,20544,715 -44,68837,903 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
タイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
グレーオレンジグレーグレー

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト