17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス(小型巻取式ランヤード2本タイプ)

通常単価(税別)
44,68841,318
税込単価
49,15745,450
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します・反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • JANコード
    4962087405597
  • トラスココード
    161-1719
  • フック口開き(mm)
    53
  • 質量(g)
    3290.000
  • サイズ
    M
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • 腰バックル
    ワンタッチ
  • 最大使用可能質量 (kg)
    100

型番:

NO.FGH-133W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.FGH-133Wの仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
タイプ
巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード
4962087405597
トラスココード
161-1719
フック口開き(mm)
53
質量(g)
3290.000
サイズ
M
ベルト幅(mm)
45
腿バックル
ワンタッチ
腰バックル
ワンタッチ
最大使用可能質量(kg)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.FGH-133W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,68841,318
( 45,450 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します
・反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス(小型巻取式ランヤード2本タイプ)の型番NO.FGH-133Wのページです。 型番NO.FGH-133Wに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス(小型巻取式ランヤード2本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス(小型巻取式ランヤード2本タイプ)
フルハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
コアハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
スマートハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
飛燕ハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式ランヤード2本タイプ)
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格44,68832,50047,86144,27744,71554,859 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
タイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
オレンジグレーグレー

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト