17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス用ランヤード コルトノビロン

通常単価(税別)
21,00118,776
税込単価
23,10120,654
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・常時巻取タイプで軽量・小型なコルトリトラと伸縮自在なノビロンランヤード付です

  • 商品種類
    ランヤード(フルハーネス用)
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • その他
  • JANコード
    4956133084553
  • トラスココード
    225-7848
  • 色詳細
    巻き取り:赤黒、ノビロン:黒
  • 質量(g)
    1490
  • フック口開き(mm)構造物側
    50
  • フック口開き(mm)人体側
    9
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    巻取式:1600、ノビロン(伸縮時):1150~1250、ノビロン(伸長時):1650
  • ランヤード寸法幅(mm)
    巻取式:18、ノビロン:32
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • フックタイプ
    スイベル
  • 仕様詳細
    ブリスターパック

型番:

THLCRNV93SV21KS2R23BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THLCRNV93SV21KS2R23BPの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード(フルハーネス用)
ツインランヤード
胴ベルト
その他
JANコード
4956133084553
トラスココード
225-7848
色詳細
巻き取り:赤黒、ノビロン:黒
質量(g)
1490
フック口開き(mm)構造物側
50
フック口開き(mm)人体側
9
ランヤード寸法長さ(mm)
巻取式:1600、ノビロン(伸縮時):1150~1250、ノビロン(伸長時):1650
ランヤード寸法幅(mm)
巻取式:18、ノビロン:32
最大使用可能質量(kg)
100
フックタイプ
スイベル
仕様詳細
ブリスターパック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
THLCRNV93SV21KS2R23BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,00118,776
( 20,654 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・常時巻取タイプで軽量・小型なコルトリトラと伸縮自在なノビロンランヤード付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス用ランヤード コルトノビロンの型番THLCRNV93SV21KS2R23BPのページです。 型番THLCRNV93SV21KS2R23BPに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス用ランヤード コルトノビロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス用ランヤード コルトノビロン
フルハーネス用ランヤード ダブルコルトリトラ
フルハーネス用ランヤード コルトリトラ
フルハーネス用 ノビロン2本式ランヤード
フルハーネス用 Gブレードランヤード
フルハーネス用(ワン・ハンド+ノビロン2本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格21,00127,22515,41918,29913,46628,339
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)
ツインランヤード
胴ベルト
その他その他その他
JANコード495613308455349561330909984956133083679495613307358849561330494394956133049477

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト