17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ZERO-Gハーネス HG(腿ベルト水平タイプ)

通常単価(税別)
36,87537,500特別価格
税込単価
40,56341,250特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません・...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • 材質1
    ナイロン
  • 材質2
    アルミ
  • 材質3
    スチール
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 胸ベルト幅(mm)
    28
  • 最大使用可能質量(kg)
    130
  • 仕様詳細
    箱入り(BOX)

ご注意

  • フルハーネスに接続するランヤードは、墜落制止用器具の要件を満たすショックアブソーバ付きのものをご使用ください。
  • 藤井電工社製品のベルブロックなどのリトラクタ式墜落阻止器具をご使用の場合は、フルハーネスのD環(または背部D環に接続した着脱式連結ベルトのO環)に直接接続してご使用ください。
  • 同一メーカーの製品を組み合わせてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず廃棄してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
L(ハイグレード)
4956133094088
473-2698
1975.000
1個
M(ハイグレード)
4956133094071
473-2701
1945.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,50031,912
( 35,103 )
1日目
36,87531,388
( 34,527 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません
・しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上
・ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減
・余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止
・無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用
・別売の胴ベルトが装着可能です
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
【材質】
・ナイロン
・アルミ
・スチール

ご注意

  • フルハーネスに接続するランヤードは、墜落制止用器具の要件を満たすショックアブソーバ付きのものをご使用ください。
  • 藤井電工社製品のベルブロックなどのリトラクタ式墜落阻止器具をご使用の場合は、フルハーネスのD環(または背部D環に接続した着脱式連結ベルトのO環)に直接接続してご使用ください。
  • 同一メーカーの製品を組み合わせてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず廃棄してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZERO-Gハーネス HG(腿ベルト水平タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZERO-Gハーネス HG(腿ベルト水平タイプ)
ZERO-Gハーネス HG(腿ベルトVタイプ)
ZERO-Gフルハーネス MG(腿ベルト水平タイプ)
ZERO-Gハーネス MG(腿ベルトVタイプ)
ライトハーネス(腿ベルトVタイプ) 黒
飛燕ハーネス(Gブレードランヤード2本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格36,875-36,875 -34,37534,37515,372 -43,437 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
ツインランヤード
胴ベルト
グレー
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト