17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

江戸鳶ハーネス ETN-10A-LL

通常単価(税別)
27,33024,878
税込単価
30,06327,366
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・動き易さ、着易さを重視しており、特に屈伸動作において高い効果を発揮致します・ハードワークはも...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • サイズ
    LL
  • JANコード
    4510620811093
  • トラスココード
    195-1979
  • 質量(g) (g)
    1240
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 腿バックル
    ワンタッチ

型番:

ETN-10A-LL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ETN-10A-LLの仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
ツインランヤード
胴ベルト
サイズ
LL
JANコード
4510620811093
トラスココード
195-1979
質量(g)(g)
1240
ベルト幅(mm)
45
腿バックル
ワンタッチ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ETN-10A-LL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,33024,878
( 27,366 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・動き易さ、着易さを重視しており、特に屈伸動作において高い効果を発揮致します
・ハードワークはもちろん、様々な作業現場にてご支持を頂いております

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

江戸鳶ハーネス ETN-10A-LLの型番ETN-10A-LLのページです。 型番ETN-10A-LLに関する仕様情報を記載しております。
江戸鳶ハーネス ETN-10A-LLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
江戸鳶ハーネス ETN-10A-LL
3Dハーネス(フロントD環・胴ベルト付)
フルハーネス 凛(胴ベルト付) 575A-OT2-B
フルハーネス 匠2(腿ベルト水平タイプ) 571A-N-B
フルハーネス ハーネスGS 平ロープランヤード2本タイプ A1GS□FR-WL1BK
フルハーネス ハーネスGS(ランヤード2本・巻取L2フックタイプ) A1GS□ER-WL2BK
メーカータイタンタイタン谷沢製作所谷沢製作所TJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格27,33033,41533,70223,59319,37727,812
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
ツインランヤード
胴ベルト
ブルーブルー
サイズLLM----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト