ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気帯電防止靴 ウィンジョブ(R) CP20E

通常単価(税別)
14,264
税込単価
15,690
通常出荷日:4日目

【特長】・静電気帯電防止機能搭載のベルトタイプです・脱ぎ履きしやすいベルト仕様です【材質】・甲被:人工...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    JSAA規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    あり
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • カラー
    白系
  • サイズ (cm)
    23
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ホワイト×ホワイト
  • 足幅サイズ
    EEE相当
  • JANコード
    4549846788353
  • トラスココード
    103-6600
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 質量(g)
    参考質量:約410(26.5cm/片足)
  • 材質1
    甲被:人工皮革+合成繊維
  • 材質2
    先芯:ガラス繊維強化樹脂
  • 材質3
    衝撃緩衝材:αGEL、靴底:ゴム底
  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ
    37.5
  • UK(イギリス)規格サイズ
    4
  • US(アメリカ)規格サイズ
    5
  • 規格詳細
    JSAA規格 A種認定品

型番:

FCP20E.0101-23.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FCP20E.0101-23.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
JSAA規格品
形状
短靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
あり
甲被タイプ
マジック式
カラー
白系
サイズ(cm)
23
先芯
あり
色詳細
ホワイト×ホワイト
足幅サイズ
EEE相当
JANコード
4549846788353
トラスココード
103-6600
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
質量(g)
参考質量:約410(26.5cm/片足)
材質1
甲被:人工皮革+合成繊維
材質2
先芯:ガラス繊維強化樹脂
材質3
衝撃緩衝材:αGEL、靴底:ゴム底
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
37.5
UK(イギリス)規格サイズ
4
US(アメリカ)規格サイズ
5
規格詳細
JSAA規格 A種認定品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FCP20E.0101-23.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,264
( 15,690 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気帯電防止機能搭載のベルトタイプです
・脱ぎ履きしやすいベルト仕様です
【材質】
・甲被:人工皮革+合成繊維
・衝撃緩衝材:αGEL、靴底:ゴム底
・先芯:ガラス繊維強化樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気帯電防止靴 ウィンジョブ(R) CP20Eの型番FCP20E.0101-23.0のページです。 型番FCP20E.0101-23.0に関する仕様情報を記載しております。
静電気帯電防止靴 ウィンジョブ(R) CP20Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気帯電防止靴 ウィンジョブ(R) CP20E
静電気帯電防止シューズ ウィンジョブ(R)
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP113
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP701
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP210
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP216
メーカーアシックスアズワンアシックスアシックスアシックスアシックス
通常価格14,26413,50013,20815,500 -13,20815,322
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格JSAA規格品JIS規格品JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品
形状短靴短靴短靴ハイカット短靴ハイカット
耐油性なしなしなしなしなしなし
静電気帯電防止機能ありありなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト