17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ヘルメットラック
ミスミ
保護具収納袋
渡部工業
ポリエチレン腕カバー【1~40個入り】
ミスミ

甲プロテクター(底面付タイプ)

通常単価(税別)
10,3337,583
税込単価
11,3668,341
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・重量物などを扱う人の足の爪先から甲までを落下物から保護します・お使いの靴に履くだけで装着でき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 規格
    規格無し
  • カラー
    黒系
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    甲プロテクター
  • 色詳細
    ブラック
  • JANコード
    4989999595659
  • トラスココード
    206-7096
  • 質量(g)
    660
  • 適応靴サイズ(cm)
    24.5~28.0
  • 材質2
    底:ウレタン

型番:

IP-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IP-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
規格
規格無し
カラー
黒系
その他
オプション
詳細タイプ
甲プロテクター
色詳細
ブラック
JANコード
4989999595659
トラスココード
206-7096
質量(g)
660
適応靴サイズ(cm)
24.5~28.0
材質2
底:ウレタン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IP-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,3337,583
( 8,341 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物などを扱う人の足の爪先から甲までを落下物から保護します
・お使いの靴に履くだけで装着でき取り外しも簡単な商品です
【用途】
・屋内外、軽作業全般に
・防災用品として
・来客用、工場見学用の足元を守るカバーとして
【材質】
・甲被:ポリカーボネート
・底:ウレタン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

甲プロテクター(底面付タイプ)の型番IP-BKのページです。 型番IP-BKに関する仕様情報を記載しております。
甲プロテクター(底面付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
甲プロテクター(底面付タイプ)
流水式靴底洗浄装置 両足タイプ
スノーシュー(収納袋付) EA998ZB-61・-62
靴底ハードブラッシュ
工事用上履き 22.0~24.5cm(滑り止め付)
工事用上履き 25.0~28.0cm(滑り止め付)
メーカートラスコ中山コトヒラ工業エスコテラモトエスコエスコ
通常価格10,333790,29814,141 -13,9301,3901,382
通常出荷日1日目4日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品作業靴作業靴
規格規格無し---規格無し規格無し
カラー黒系--その他--
その他オプションオプションオプション---
詳細タイプ甲プロテクター-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト