17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP211 SLIP-ON

通常単価(税別)
11,623
税込単価
12,785
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・履き口が広く、脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプです・シューズ内部のかかと部内側に人工皮革を使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    JSAA規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    多色
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ホワイト×ブラック
  • 足幅サイズ
    EEE相当
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 質量(g)
    参考質量:約395(26.5cm/片足)
  • 材質1
    アッパー:人工皮革、合成繊維
  • 材質2
    先芯:ガラス繊維強化樹脂
  • 材質3
    アウターソール:ゴム底
  • 規格詳細
    JSAA規格 A種認定品
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
25
4550329453477
217-8574
1個
25.5
4550329453576
217-8576
1個
26
4550329453569
217-8577
1個
26.5
4550329453521
217-8578
1個
27
4550329453484
217-8579
1個
27.5
4550329453545
217-8580
1個
28
4550329453552
217-8581
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,623
( 12,785 )
1日目
11,623
( 12,785 )
1日目
11,623
( 12,785 )
1日目
11,623
( 12,785 )
1日目
11,623
( 12,785 )
1日目
11,623
( 12,785 )
4日目
11,623
( 12,785 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・履き口が広く、脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプです
・シューズ内部のかかと部内側に人工皮革を使用し、耐久性を向上しています
・室内使用時に床を汚しにくいノンマーキング仕様で、耐滑性に優れたCPグリップソールです
・優れたクッション性を発揮するfuzeGELをかかと部に内蔵しています
【材質】
・アッパー:人工皮革、合成繊維
・アウターソール:ゴム底
・先芯:ガラス繊維強化樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP211 SLIP-ONのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP211 SLIP-ON
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP113
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP210
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP701
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP120
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP112
メーカーアシックスアシックスアシックスアシックスアシックスアシックス
通常価格11,62313,20813,20815,500 -17,43413,208
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品
形状短靴短靴短靴ハイカットハイカット短靴
耐油性なしなしなしなしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング