ファクトリーサプライ用品技術窓口

高所作業用ミッドカットプロテクティブスニーカー S028-26.5

通常単価(税別)
6,2575,607
税込単価
6,8836,168
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・両サイドとかかとに反射材を採用し、夜間の視認性を高めています・高所作業に適したフラットソール...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    JSAA規格品
  • 形状
    ハイカット
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • カラー
    黒系
  • サイズ (cm)
    26.5
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック
  • JANコード
    4957520467362
  • トラスココード
    114-3249
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 質量(g)
    980
  • 材質1
    甲被:人工皮革+ポリエステルメッシュ
  • 材質2
    先芯:鋼製
  • 材質3
    靴底:合成ゴム
  • 規格
    JSAA規格 A種認定品
  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ
    41~42
  • UK(イギリス)規格サイズ
    8
  • US(アメリカ)規格サイズ
    9

型番:

S028-26.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S028-26.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
JSAA規格品
形状
ハイカット
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
マジック式
カラー
黒系
サイズ(cm)
26.5
先芯
あり
色詳細
ブラック
JANコード
4957520467362
トラスココード
114-3249
足幅サイズ
EEE
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
質量(g)
980
材質1
甲被:人工皮革+ポリエステルメッシュ
材質2
先芯:鋼製
材質3
靴底:合成ゴム
規格
JSAA規格 A種認定品
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
41~42
UK(イギリス)規格サイズ
8
US(アメリカ)規格サイズ
9

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S028-26.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2575,607
( 6,168 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両サイドとかかとに反射材を採用し、夜間の視認性を高めています
・高所作業に適したフラットソールを採用しています
【用途】
・高所作業、建設土木など
【材質】
・甲被:人工皮革+ポリエステルメッシュ
・先芯:鋼製
・靴底:合成ゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高所作業用ミッドカットプロテクティブスニーカー S028-26.5の型番S028-26.5のページです。 型番S028-26.5に関する仕様情報を記載しております。
高所作業用ミッドカットプロテクティブスニーカー S028-26.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高所作業用ミッドカットプロテクティブスニーカー S028-26.5
作業用靴
作業用靴 ウィンジョブ 71S
作業用靴 ウィンジョブ 70S
作業機能付 高所高鳶 極(きわみ) ブラック
作業靴"ウベックス2コンストラクションレースアップブーツブラックS3SRC"
メーカーシモンジーベックアシックスアシックス丸五UVEX
通常価格6,2577,39525,35923,2454,76715,575
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目〜6日目7日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格JSAA規格品規格無しJIS規格品JIS規格品-その他規格
形状ハイカット短靴短靴短靴編上靴編上靴
耐油性なしありなしなしありなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト