ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全帯肩パット 超消臭軽涼DEO 背中Y型 フリーサイズ

通常単価(税別)
6,876
税込単価
7,564
通常出荷日:1日目

【特長】・通気性がよく、ムレにくい超立体3Dメッシュを採用しています・汗のニオイをしっかりおさえる特殊...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルトサポーター
  • ブラック
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4975364266170
  • トラスココード
    244-3667
  • 質量(g)
    120.000
  • 材質1
    消臭生地:PET
  • 材質2
    クッション:PET、POE
  • 長さ(mm)
    555
  • 幅(mm)
    65
  • 厚さ(mm)
    22
  • 品名
    肩パットCKRD 背中Y型フリーサイズ

ご注意

  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

型番:

KPCKRD-YBF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KPCKRD-YBFの仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルトサポーター
ブラック
サイズ
フリー
JANコード
4975364266170
トラスココード
244-3667
質量(g)
120.000
材質1
消臭生地:PET
材質2
クッション:PET、POE
長さ(mm)
555
幅(mm)
65
厚さ(mm)
22
品名
肩パットCKRD 背中Y型フリーサイズ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KPCKRD-YBF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,876
( 7,564 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性がよく、ムレにくい超立体3Dメッシュを採用しています
・汗のニオイをしっかりおさえる特殊消臭素材バクテシャットを採用(バクテシャットはモリト株式会社の登録商標です)
・滑りにくいノンスリップメッシュを採用しています
・ベルトが返りにくく装着しやすいY型パットです
・SEGマークのあるフルハーネス・サスペンダーと合わせて仕様できます
・肩に沿う3Dスティッチを採用しています
【用途】
・SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パットに
【材質】
・消臭生地:PET
・クッション:PET、POE

ご注意

  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全帯肩パット 超消臭軽涼DEO 背中Y型 フリーサイズの型番KPCKRD-YBFのページです。 型番KPCKRD-YBFに関する仕様情報を記載しております。
安全帯肩パット 超消臭軽涼DEO 背中Y型 フリーサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全帯肩パット 超消臭軽涼DEO 背中Y型 フリーサイズ
タジマ サスペンダーリミテッド M ラインアカ ドウアテCRXセット
サスペンダーリミテッド ライン赤胴当てCRXセット
安全帯胴当てベルト CRX
膝パッド(バックルタイプ)
ワーキングサポーター(手首用)
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールトラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,87610,2677,8084,926 -1,5712,424
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプベルトサポーター---ボディガードワーキングサポーター
ブラックレッドレッドブラックブラックブラック
サイズフリーML-フリーフリー
JANコード497536426617049753641661354975364166142---
トラスココード244-3667776-4740776-4731---

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト