17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CSパールワゴン(軽量・ハイタイプ取手)

通常単価(税別)
23,08432,814特別価格
税込単価
25,39236,095特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます【仕...

詳細を確認
  • 支柱径 (mm)
    Φ25.4
  • 仕様タイプ
    4輪自在
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立品

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 48 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

色詳細

キャスター

JANコード

均等耐荷重

質量

段数

全高

(mm)

最小発注数量
600
400
600
グリーン
-
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253169
100kg
10kg
2
最大H860mm
1個
600
400
600
グレー
ダークグレー
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253251
100kg
10kg
2
最大H860mm
1個
600
400
600
アイボリー
-
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253190
100kg
10kg
2
最大H860mm
1個
600
400
600
グリーン
-
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253282
100kg
10kg
2
最大H860mm
1個
600
400
600
グレー
ダークグレー
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253374
100kg
10kg
2
最大H860mm
1個
600
400
600
アイボリー
-
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253312
100kg
10kg
2
最大H860mm
1個
600
400
600
ホワイト
パールホワイト
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253343
100kg
10kg
2
最大H860mm
1個
600
400
600
ホワイト
パールホワイト
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253220
100kg
10kg
2
最大H860mm
1個
600
400
740
グリーン
-
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253176
150kg
13kg
3
最大H1000mm
1個
600
400
740
グレー
ダークグレー
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253268
150kg
13kg
3
最大H1000mm
1個
600
400
740
アイボリー
-
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253206
150kg
13kg
3
最大H1000mm
1個
600
400
740
グリーン
-
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253299
150kg
13kg
3
最大H1000mm
1個
600
400
740
グレー
ダークグレー
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253381
150kg
13kg
3
最大H1000mm
1個
600
400
740
アイボリー
-
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253329
150kg
13kg
3
最大H1000mm
1個
600
400
740
ホワイト
パールホワイト
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253350
150kg
13kg
3
最大H1000mm
1個
600
400
740
ホワイト
パールホワイト
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253237
150kg
13kg
3
最大H1000mm
1個
600
400
880
グリーン
-
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253183
150kg
14kg
3
最大H1140mm
1個
600
400
880
グレー
ダークグレー
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253275
150kg
14kg
3
最大H1140mm
1個
600
400
880
アイボリー
-
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253213
150kg
14kg
3
最大H1140mm
1個
600
400
880
グリーン
-
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253305
150kg
14kg
3
最大H1140mm
1個
600
400
880
グレー
ダークグレー
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253398
150kg
14kg
3
最大H1140mm
1個
600
400
880
アイボリー
-
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253336
150kg
14kg
3
最大H1140mm
1個
600
400
880
ホワイト
パールホワイト
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253367
150kg
14kg
3
最大H1140mm
1個
600
400
880
ホワイト
パールホワイト
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253244
150kg
14kg
3
最大H1140mm
1個
750
500
600
グリーン
-
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253404
100kg
15kg
2
最大H860mm
1個
750
500
600
グレー
ダークグレー
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253497
100kg
15kg
2
最大H860mm
1個
750
500
600
アイボリー
-
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253435
100kg
15kg
2
最大H860mm
1個
750
500
600
グリーン
-
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253527
100kg
14kg
2
最大H860mm
1個
750
500
600
グレー
ダークグレー
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253619
100kg
14kg
2
最大H860mm
1個
750
500
600
アイボリー
-
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253558
100kg
14kg
2
最大H860mm
1個
750
500
600
ホワイト
パールホワイト
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253589
100kg
14kg
2
最大H860mm
1個
750
500
600
ホワイト
パールホワイト
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253466
100kg
15kg
2
最大H860mm
1個
750
500
740
グリーン
-
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253411
150kg
20kg
3
最大H1000mm
1個
750
500
740
グレー
ダークグレー
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253503
150kg
20kg
3
最大H1000mm
1個
750
500
740
アイボリー
-
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253442
150kg
20kg
3
最大H1000mm
1個
750
500
740
グリーン
-
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253534
150kg
20kg
3
最大H1000mm
1個
750
500
740
グレー
ダークグレー
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253626
150kg
20kg
3
最大H1000mm
1個
750
500
740
アイボリー
-
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253565
150kg
20kg
3
最大H1000mm
1個
750
500
740
ホワイト
パールホワイト
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253596
150kg
20kg
3
最大H1000mm
1個
750
500
740
ホワイト
パールホワイト
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253473
150kg
20kg
3
最大H1000mm
1個
750
500
880
グリーン
-
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253428
150kg
21kg
3
最大H1140mm
1個
750
500
880
グレー
ダークグレー
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253510
150kg
21kg
3
最大H1140mm
1個
750
500
880
アイボリー
-
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253459
150kg
21kg
3
最大H1140mm
1個
750
500
880
グリーン
-
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253541
150kg
20kg
3
最大H1140mm
1個
750
500
880
グレー
ダークグレー
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253633
150kg
20kg
3
最大H1140mm
1個
750
500
880
アイボリー
-
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253572
150kg
20kg
3
最大H1140mm
1個
750
500
880
ホワイト
パールホワイト
Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347253602
150kg
20kg
3
最大H1140mm
1個
750
500
880
ホワイト
パールホワイト
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253480
150kg
21kg
3
最大H1140mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,08422,232
( 24,455 )
3日目
23,08422,232
( 24,455 )
3日目
23,08422,232
( 24,455 )
3日目
24,71023,746
( 26,121 )
3日目
24,71023,746
( 26,121 )
3日目
24,71023,746
( 26,121 )
3日目
24,71023,746
( 26,121 )
3日目
23,08422,232
( 24,455 )
3日目
27,51226,367
( 29,004 )
3日目
27,51226,367
( 29,004 )
3日目
27,51226,367
( 29,004 )
3日目
29,24628,000
( 30,800 )
3日目
29,24628,000
( 30,800 )
3日目
29,24628,000
( 30,800 )
3日目
29,24628,000
( 30,800 )
3日目
27,51226,367
( 29,004 )
3日目
26,52525,442
( 27,986 )
3日目
26,52525,442
( 27,986 )
3日目
26,52525,442
( 27,986 )
3日目
28,09626,463
( 29,109 )
3日目
28,09626,915
( 29,607 )
3日目
28,09626,915
( 29,607 )
3日目
28,09626,915
( 29,607 )
3日目
26,52525,442
( 27,986 )
3日目
25,98424,936
( 27,430 )
3日目
25,98424,936
( 27,430 )
3日目
25,98424,518
( 26,970 )
3日目
27,60126,452
( 29,097 )
3日目
27,60126,452
( 29,097 )
3日目
27,60126,452
( 29,097 )
3日目
27,60126,452
( 29,097 )
3日目
25,98424,936
( 27,430 )
3日目
31,09929,696
( 32,666 )
3日目
31,09929,696
( 32,666 )
3日目
31,09929,696
( 32,666 )
3日目
32,81431,294
( 34,423 )
3日目
32,81431,294
( 34,423 )
3日目
32,81431,294
( 34,423 )
3日目
32,81431,294
( 34,423 )
3日目
31,09929,696
( 32,666 )
3日目
30,352
( 33,387 )
3日目
30,352
( 33,387 )
3日目
30,352
( 33,387 )
3日目
31,96930,504
( 33,554 )
3日目
31,96930,504
( 33,554 )
3日目
31,96930,504
( 33,554 )
3日目
31,96930,504
( 33,554 )
3日目
30,352
( 33,387 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
【仕様】
・支柱:クロムメッキΦ25.4

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン(軽量・ハイタイプ取手)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSパールワゴン(軽量・ハイタイプ取手)
CSパールワゴン(中量・ハイタイプ取手)
CSパールワゴン(軽量・天板付・ハイタイプ取手)
CSパールワゴン(中量・天板付・ハイタイプ取手)
組立式ボックスワゴン PIR・PJRタイプ
伝票ワゴン
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格23,084-25,396 -33,730 -40,150 -69,884 -48,477
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
支柱径(mm)Φ25.425.4Φ25.4Φ25.4φ25.4スチール-
仕様タイプ4輪自在----スライド棚付
お届け状態(完成品・組立式)組立品組立品組立品組立品組立式完成品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト