17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワゴン用オプションコードフック大

通常単価(税別)
3,5303,348
税込単価
3,8833,683
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・ワゴン用オプションコードフック大【仕様】・材質:スチールメッキ・許容荷重:3kg

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 材質
    スチールメッキ
  • JANコード
    4549347662763
  • 外寸
    W110×H400mm
  • 許容荷重
    3kg
  • 適合
    支柱径Φ25.4用
  • 内容量
    1個

型番:

CSP-CBF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSP-CBFの仕様・寸法情報

その他
オプション
材質
スチールメッキ
JANコード
4549347662763
外寸
W110×H400mm
許容荷重
3kg
適合
支柱径Φ25.4用
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSP-CBF

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,5303,348
( 3,683 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワゴン用オプションコードフック大
【仕様】
・材質:スチールメッキ
・許容荷重:3kg

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワゴン用オプションコードフック大の型番CSP-CBFのページです。 型番CSP-CBFに関する仕様情報を記載しております。
ワゴン用オプションコードフック大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワゴン用オプションコードフック大
ワゴン用オプションコードフック小
ワゴン用オプション小物フック
ワゴン用オプション溶接棒フック
サカエオリジナルキャスター 自在ストッパー付
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格3,5303,4308,83214,5956401,259 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質スチールメッキスチールメッキ---P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)
JANコード45493476627634549347662770454934766278745493476627944549347662800-
外寸W110×H400mmW57×H220mmW150×D80mmW150×D80mm21×75×92mm(車輪幅×車輪D×取付高)-
許容荷重3kg3kg3kg3kg--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト