17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サイレントキャスターセット ST-100SELDSCS

通常単価(税別)
16,332
税込単価
17,965
通常出荷日:3日目

【特長】・オプション交換用キャスターセット・ラジアルベアリングによる高い静粛性と始動性【仕様】・ネジ径...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • キャスター
    Φ100サイレントエラストマー車
  • セット内容(付属品)
    ストッパー付2個、ストッパーなし2個、スパナ付、ワッシャ付
  • JANコード
    4549347254869
  • 仕様
    ネジ径:M12×P1.75

型番:

ST-100SELDSCS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-100SELDSCSの仕様・寸法情報

その他
オプション
キャスター
Φ100サイレントエラストマー車
セット内容(付属品)
ストッパー付2個、ストッパーなし2個、スパナ付、ワッシャ付
JANコード
4549347254869
仕様
ネジ径:M12×P1.75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-100SELDSCS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,332
( 17,965 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オプション交換用キャスターセット
・ラジアルベアリングによる高い静粛性と始動性
【仕様】
・ネジ径:M12×P1.75
・セット内容(付属品):ストッパー付×2個、無×2個、スパナ付、ワッシャ×4個付

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレントキャスターセット ST-100SELDSCSの型番ST-100SELDSCSのページです。 型番ST-100SELDSCSに関する仕様情報を記載しております。
サイレントキャスターセット ST-100SELDSCSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイレントキャスターセット ST-100SELDSCS
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
ワゴン用オプション小物フック
伝票ワゴン
CSパールワゴン(重量タイプ)
パネルワゴン用フットブレーキ
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格16,3321,259 -8,83248,47778,880 -9,930 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
その他オプションオプションオプション--オプション
キャスターΦ100サイレントエラストマー車--50φゴム車(スチール金具)ゴム75φ
セット内容(付属品)ストッパー付2個、ストッパーなし2個、スパナ付、ワッシャ付仕切板:1枚付-引き出し仕切り板:一枚--
JANコード4549347254869-4549347662787---
仕様ネジ径:M12×P1.75-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト